français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U-1000 ARVFV (industriels armés)

Signet Contactez-nous
U-1000 ARVFV (industriels armés) Câbles armés basse tension, Âme aluminium, isolés XLPE et gainés PVC, pour installation fixe ou liaison enterrée.
Normes
Nationales  NF C 32-322
Description

Utilisation

Les câbles industriels rigides Aluminium armés U-1000 ARVFV conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risques d'explosions).

Assemblage

Conducteurs assemblés avec bourrage.

Pose

Enterrés directement dans le sol.

A l'air, fixés aux parois, sur tablettes, sur chemins de câbles.

Repérage des conducteurs

4 conducteurs = Noir + Bleu clair + Brun + Noir

Marquage

U-1000 ARVFV NF-USE N° Usine S.Y+ n x s mm²

  • n = nombre de conducteurs
  • s = section en mm²
  • x = sans Vert/Jaune

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Armure Deux feuillards acier  
    Gaine extérieure PVC  
    Sans plomb Oui  
    Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
    Couleur de la gaine Noir  
    Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
    Nature de l'âme Aluminium  
    Gaine interne Gaine d'étanchéité PVC  
    Caractéristiques dimensionnelles
    Nombre de conducteurs 4  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Excellente  
    Flexibilité du câble Rigide  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 90°C  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
    Résistance aux intempéries Très bonne  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD7  
    Conditionnement Longueur à la coupe  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   6/6
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²)
    10057379 01306500 U-1000 ARVFV 3x120+70 longueur à la coupe 120
    10057380 01306510 U-1000 ARVFV 3x150+70 longueur à la coupe 150
    10057384 01306530 U-1000 ARVFV 3x240+95 longueur à la coupe 240
    10057377 01306480 U-1000 ARVFV 3x70+50 longueur à la coupe 70
    10057378 01306490 U-1000 ARVFV 3x95+50 longueur à la coupe 95
    10057381 01306340 U-1000 ARVFV 4x50 longueur à la coupe 50
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    U-1000 ARVFV (industriels armés)   Fiche produit U-1000 ARVFV (56 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site