français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


LYONISIL® 200 (500 V)

Signet Imprimer Contactez-nous
LYONISIL® 200 (500 V)
Normes
Nationales  NF C 15-100; NF C 32-070; UTE C 15-559
Description

Utilisation

Pour toutes les installations électriques très basse tension. Les câbles LYONISIL® sont recommandés pour les liaisons entre transformateurs et appareils d'éclairage en conformité avec les normes UTE C 15-559 et NF C 15-100.

Conditions d'emploi

De -50°C à +180°C en permanence, plusieurs jours à 200°C, quelques heures à 230°C.

Tension d'essai

2000 V - 50 Hz


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans halogène EN 50267  
Gaine extérieure Elastomère de silicone  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Nature de l'âme Cuivre étamé  
Caractéristiques électriques
Tension de service 500V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 180°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -50 .. 180°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de l incendie C1, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Faible dégagement de fumée EN 50268  
Etanchéité AD6  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Couleur de la gaine  
Longueur  m
Appliquer
Annuler
Votre sélection   39/39
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Nbre conducteurs Section (mm²) Couleur de la gaine Longueur (m)
10045881 01102001 1 1 Noir 100
10045882 01102002 1 1 Rouge 100
10045883 01102003 1 1 Bleu 100
10045884 01102011 1 1,5 Noir 100
10045885 01102012 1 1,5 Rouge 100
10045886 01102013 1 1,5 Bleu 100
10045887 01102021 1 2,5 Noir 100
10045888 01102022 1 2,5 Rouge 100
10045889 01102023 1 2,5 Bleu 100
10045890 01102031 1 4 Noir 100
10045891 01102032 1 4 Rouge 100
10045892 01102033 1 4 Bleu 100
10045893 01102041 1 6 Noir 500
10045894 01102051 1 10 Noir 500
10045895 01102061 1 16 Noir 500
10045896 01102110 2 0,75 Rouge brique 50
10045897 01102120 2 1 Rouge brique 50
10045898 01102130 2 1,5 Rouge brique 50
10045900 01102140 2 2,5 Rouge brique 50
10045901 01102151 2 4 Rouge brique 500
10045902 01102161 2 6 Rouge brique 500
10045903 01102171 2 10 Rouge brique 500
10045904 01102210 3 0,75 Rouge brique 50
10045905 01102220 3 1 Rouge brique 50
10045906 01102230 3 1,5 Rouge brique 50
10045907 01102240 3 2,5 Rouge brique 50
10045908 01102251 3 4 Rouge brique 500
10045909 01102261 3 6 Rouge brique 500
10045910 01102310 4 0,75 Rouge brique 50
10045911 01102320 4 1 Rouge brique 50
10045912 01102330 4 1,5 Rouge brique 50
10045913 01102341 4 2,5 Rouge brique 500
10045914 01102351 4 4 Rouge brique 500
10045915 01102361 4 6 Rouge brique 500
10045916 01102410 5 0,75 Rouge brique 50
10045917 01102420 5 1 Rouge brique 50
10045918 01102430 5 1,5 Rouge brique 50
10045919 01102441 5 2,5 Rouge brique 500
10045920 01102451 5 4 Rouge brique 500
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site