français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


LYONISIL® 200 (500 V)

Signet Contactez-nous
LYONISIL® 200 (500 V)
Normes
Nationales  NF C 15-100; NF C 32-070; UTE C 15-559
Description

Utilisation

Pour toutes les installations électriques très basse tension. Les câbles LYONISIL® sont recommandés pour les liaisons entre transformateurs et appareils d'éclairage en conformité avec les normes UTE C 15-559 et NF C 15-100.

Conditions d'emploi

De -50°C à +180°C en permanence, plusieurs jours à 200°C, quelques heures à 230°C.

Tension d'essai

2000 V - 50 Hz


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans halogène EN 50267  
Gaine extérieure Elastomère de silicone  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Nature de l'âme Cuivre étamé  
Caractéristiques électriques
Tension de service 500V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 180°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -50 .. 180°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de l incendie C1, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Faible dégagement de fumée EN 50268  
Etanchéité AD6  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Nombre de conducteurs  
Couleur de la gaine  
Longueur  m
Conditionnement  
Masse approximative  kg/km
Intensité admissible à l air libre  A
Diamètre extérieur maxi  mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique  mm
Appliquer
Annuler
Votre sélection   39/39
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Nbre conducteurs Couleur de la gaine Longueur (m)
10045883 01102003 LYONISIL 1x1 Bleu en couronne de 100 m 1 1 Bleu 100
10045881 01102001 LYONISIL 1x1 Noir en couronne de 100 m 1 1 Noir 100
10045882 01102002 LYONISIL 1x1 Rouge en couronne de 100 m 1 1 Rouge 100
10045886 01102013 LYONISIL 1x1.5 Bleu en couronne de 100 m 1,5 1 Bleu 100
10045884 01102011 LYONISIL 1x1.5 Noir en couronne de 100 m 1,5 1 Noir 100
10045885 01102012 LYONISIL 1x1.5 Rouge en couronne de 100 m 1,5 1 Rouge 100
10045894 01102051 LYONISIL 1x10 Noir en touret de 500 m 10 1 Noir 500
10045895 01102061 LYONISIL 1x16 Noir en touret de 500 m 16 1 Noir 500
10045889 01102023 LYONISIL 1x2.5 Bleu en couronne de 100 m 2,5 1 Bleu 100
10045887 01102021 LYONISIL 1x2.5 Noir en couronne de 100 m 2,5 1 Noir 100
10045888 01102022 LYONISIL 1x2.5 Rouge en couronne de 100 m 2,5 1 Rouge 100
10045892 01102033 LYONISIL 1x4 Bleu en couronne de 100 m 4 1 Bleu 100
10045890 01102031 LYONISIL 1x4 Noir en couronne de 100 m 4 1 Noir 100
10045891 01102032 LYONISIL 1x4 Rouge en couronne de 100 m 4 1 Rouge 100
10045893 01102041 LYONISIL 1x6 Noir en touret de 500 m 6 1 Noir 500
10045896 01102110 LYONISIL 2x0.75 en couronne de 50 m 0,75 2 Rouge brique 50
10045897 01102120 LYONISIL 2x1 en couronne de 50 m 1 2 Rouge brique 50
10045898 01102130 LYONISIL 2x1.5 en couronne de 50 m 1,5 2 Rouge brique 50
10045903 01102171 LYONISIL 2x10 en touret de 500 m 10 2 Rouge brique 500
10045900 01102140 LYONISIL 2x2.5 en couronne de 50 m 2,5 2 Rouge brique 50
10045901 01102151 LYONISIL 2x4 en touret de 500 m 4 2 Rouge brique 500
10045902 01102161 LYONISIL 2x6 en touret de 500 m 6 2 Rouge brique 500
10045904 01102210 LYONISIL 3G0.75 en couronne de 50 m 0,75 3 Rouge brique 50
10045905 01102220 LYONISIL 3G1 en couronne de 50 m 1 3 Rouge brique 50
10045906 01102230 LYONISIL 3G1.5 en couronne de 50 m 1,5 3 Rouge brique 50
10045907 01102240 LYONISIL 3G2.5 en couronne de 50 m 2,5 3 Rouge brique 50
10045908 01102251 LYONISIL 3G4 en touret de 500 m 4 3 Rouge brique 500
10045909 01102261 LYONISIL 3G6 en touret de 500 m 6 3 Rouge brique 500
10045910 01102310 LYONISIL 4G0.75 en couronne de 50 m 0,75 4 Rouge brique 50
10045911 01102320 LYONISIL 4G1 en couronne de 50 m 1 4 Rouge brique 50
10045912 01102330 LYONISIL 4G1.5 en couronne de 50 m 1,5 4 Rouge brique 50
10045913 01102341 LYONISIL 4G2.5 en touret de 500 m 2,5 4 Rouge brique 500
10045914 01102351 LYONISIL 4G4 en touret de 500 m 4 4 Rouge brique 500
10045915 01102361 LYONISIL 4G6 en touret de 500 m 6 4 Rouge brique 500
10045916 01102410 LYONISIL 5G0.75 en couronne de 50 m 0,75 5 Rouge brique 50
10045917 01102420 LYONISIL 5G1 en couronne de 50 m 1 5 Rouge brique 50
10045918 01102430 LYONISIL 5G1.5 en couronne de 50 m 1,5 5 Rouge brique 50
10045919 01102441 LYONISIL 5G2.5 en touret de 500 m 2,5 5 Rouge brique 500
10045920 01102451 LYONISIL 5G4 en touret de 500 m 4 5 Rouge brique 500
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site