français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles spatiaux

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles spatiaux
Filotex
Description

Nexans' experience in space cables has been developed over decades in designing “high technology” wires and cables to answer technical requirements for reliability, performance and weight saving.

Working hand in hand with the space industry enabled Nexans to acquire a dedicated know- how: from screened single core hook-up wire to miniaturized coaxial cable, Nexans offers solutions for the utmost demanding space applications, using special conductor alloy and insulation material to comply with any international space approvals.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques électriques
Tension de service 900V  
Impédance à 200 MHz 50Ohm  
Caractéristiques d'utilisation
Température de service maximale 200°C  

 Haut
Recherche Paramétrique
Structure  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   8/8
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Structure
SP 358 1872 - 872 Blindé, gainé
SP 773 1995 - 995 Blindé, gainé
SP 776 1996 Non blindé, non gainé
SP 189 50 CIS Blindé, gainé
SP 727 50 CIS BLG Blindé, gainé
SP 781 50 CIS DTR Blindé, gainé
SP 199 MTV - BTV Blindé, gainé
SP 359 SP 359 / 1871 - 871 Blindé, gainé
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site