français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles bus et transmission à haut débit

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles bus et transmission à haut débit Câbles bus et transmission à haut débit
Filotex
Description

Dans le souci d’améliorer les conditions de transport des voyageurs, la diffusion des nouvelles technologies à bord des avions devient prioritaire pour les compagnies aériennes.

Les nouvelles générations d’avions sont donc équipées de systèmes permettant la diffusion de films à la demande, la connexion à internet, l’accès à des jeux vidéos...

Les câbles bus pour les systèmes de divertissement à bord et les câbles à haut débit pour la transmission de données à bord sont des réponses à ces évolutions technologiques.


 Haut
Recherche Paramétrique
Tension de service  V
Impédance à 200 MHz  Ohm
Température de service maximale  °C
Appliquer
Annuler
Votre sélection   18/18
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Tension de service (V) Impédance à 200 MHz (Ohm) Température de service maximale (°C)
ET 96897 ABS 0386 WF / ET 96897 600 100 200
ET 2PF870 ABS 1503 KD24 / ET 2PF870 250 100 125
ASN-E0849 HJ 26 ASN-E0849 HJ 26 600 75 200
ET 63247 ASNE 0259 HE / ET 63247 600 125 150
ASNE 0290 XM / EN 3375-006-D ASNE 0290 XM / EN 3375-006-D 600 77 200
SP 96770 ASNE 0479 WJ / SP 96770 / EN 3375-004B 250 77 150
SP 69899 ASNE 0811 WY / SP 69899 250 77 200
SP 96770- ASNE 0479 WJ - EN3375-004B Data bus and high speed transmission cables 250 75 125
SP 69794 EN 3375-004-C WJ / SP 69794 600 77 200
EN 3375-006-D / ASNE 0290 XM EN 3375-006-D / ASNE 0290 XM 250 77 125
ET 132041 EN 3375-007-C WW / ECS 0700 / ET 132041 250 77 125
EN 4608-005-B 002 GPB24 EN 4608-005-B 002 GPB24 600 120 260
ET 65529 PAN 6421 ZA002 / ET 65529 600 77 150
ET 124960 SP 124960 / ET 124960 250 77 150
ET 124961 SP 124961 / ET 124961 250 77 150
ET 61333 SP 554 / ET 61333 600 75 200
SP 69342 SP 69342 / EN 3375-005-C WV 250 77 125
SP 69794 SP 69794 / EN 3375-004-C WJ 250 77 125
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site