français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Recharge NRoll - 298 Grade 1 - U/UTP

Nouveauté
Signet Imprimer Contactez-nous
Recharge NRoll - 298 Grade 1 - U/UTP Désignation internationale  Recharge NRoll - 298 Grade1 - U/UTP
  • Conforme aux dernières versions de la norme UTE C 93-531
  • Construction non-écrantée à paire torsadée
  • Idéal pour des applications jusqu'à 100 Mbps comme Fast Ethernet
  • Idéal pour le Triple Play (téléphonie, internet et TV numérque)
  • recommandé pour le label"Logement Multimédia"
  • Câble 100 Ohm
  • Gaine Ivoire avec protection anti-UV
Normes
Nationales  NF C 15-100
Description

Le câble Nexans 298 Grade 1 est certifié par le LCIE NF RéseauxCom. Ce câble permet de distribuer l'internet Haut débit à 100 Mbits/s.

Reposant sur une topologie en étoile ce câble est le premier niveau d'infrastructure résidentielle permettant de supporter des services télecom tels que le téléphone, l'ADSL, ou encore les canaux de télévision numériques prévus pour circuler sur des lignes de télécommunication.

Ce câble est recommandé dans toutes les constructions neuves depuis juillet 2003 (NF C 15-100 et UTE C 90-483.

Assemblage :

Paires assemblées, fil d'identification et fil de déchirement

Repérage des paires :

Paire 1 : Gris - Blanc

Paire 2 : Rose - Bleu

Paire 3 : Orange - Jaune

Paire 4 : Violet - Marron

 


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure PVC  
Isolation Polyéthylène  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques dimensionnelles
Nombre de paires 4  
Diamètre du conducteur (mm) 0,5mm  
Diamètre externe nominal (mm) 5,5mm  
Caractéristiques électriques
Loop resistance, max. at 20°C 95,9Ohm/km  
Impédance 1-100 MHz 100Ohm  
Dielectric strength 1,5kV/mm  
Résistance ohmique de l'isolation 5000MOhm.km  
Caractéristiques d'utilisation
Rayon de courbure en utilisation dynamique 5(xD)  
Conforme RoHS Oui  
Non propagateur de la flamme NFC 32070 C2  

 Haut
Votre sélection   1/1
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit
10155514   Nouveauté 01270479 Recharge NRoll - 298 Grade1 - U/UTP- C300
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Electrical values at 20°

Fréquence
(MHz)

Attenuation

NEXT

Std

Std

(1)

(2,1)

(62)

4

4.3

53

10

6.6

47

16

8.2

44

20

9.2

42.5

31.25

11.8

39.5

62.5

17.1

35

100

22

32


 Haut  Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site