français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Recharges Nroll - Cuivre Nu

Signet Imprimer Contactez-nous
Recharges Nroll - Cuivre Nu
Normes
Internationales  Nexans specification
Nationales  NF C 31-111;NF C 34-110/3
Description

Utilisation

Câbles destinés à la mise à la terre des masses (Prise de terre dans les bâtiments).

Description

Ame : cuivre dur ou recuit.

Nous consulter pour les prix

 Haut
Recherche Paramétrique
Nature de l'âme  
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Section du conducteur  mm²
Longueur  m
Poids en métal  kg/km
Conditionnement  
Diamètre des fils  mm
Nombre de fils ronds  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   2/2
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nature de l'âme Diamètre externe nominal (mm) (mm) Section (mm²) Longueur (m)
10163453 01270477 Recharge NRoll cuivre nu 25 mm² en couronne de 100 m Cuivre recuit nu 6,4 25 100
10099252   Jusqu'à épuisement du stock 01248882 Recharge NRoll cuivre nu 25 mm² en couronne de 125 m Cuivre recuit nu 6,4 25 125
Ajouter à mes favoris

 Haut  Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site