|
Application
Les câbles à paires symétriques avec écran général de Catégorie 6 (250 MHz) composent l’offre d’entrée de gamme de Nexans. Cette construction F/UTP, fabriquée selon les exigences des normes IEC 61156-5, représente un composant de choix pour les applications de Classe E , telle que : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet … Les câbles F/UTP Cat 6 de Nexans sont idéaux pour les applications VDI jusqu’à 250MHz.
Performance
Les câbles Nexans de Catégorie 6 sont conformes aux exigences des normes EN 50288 et ISO IEC 61156-5.
Associé à une connectique Cat 6, ce câble permet de répondre aux exigences de liaisons Classe E, telles que décrites dans les normes EN 50173 Edition 2 et ISO 11801 Edition 2 (publiées en 2002).
Caractéristiques
- F/UTP : écran général Alu/PET autour des 4 paires
- Croix centrale pour une géométrie et une performance améliorées
- Construction compacte pour un encombrement minimal
- Disponible en LSZH gris
- Disponible en version 4 paires
- Conçu pour une installation simple et rapide
- Ame cuivre pleine AWG 24
- Conforme à la directive européenne RoHS 2002/95/EC
|