français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Recharge NRoll - Type Grade 1 4P0.5

Nouveauté
Signet Imprimer Contactez-nous
Recharge NRoll - Type Grade 1 4P0.5 Câble résidentiel haut débit Type Grade1
Description

Le câble grade 14P0,5 permet de distribuer l'internet Haut débit à 20 Mbits/s.

Reposant sur une topologie en étoile ce câble est le premier niveau d'infrastructure résidentielle permettant de supporter des services télecom tels que le téléphone, l'ADSL, ou encore les canaux de télévision numériques prévus pour circuler sur des lignes de télécommunication.

Repérage des paires :

Paire 1 : Gris - Blanc

Paire 2 : Rose - Bleu

Paire 3 : Orange - Jaune

Paire 4 : Violet - Marron


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure PVC  
Isolation Polyéthylène  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques dimensionnelles
Nombre de paires 4  
Diamètre du conducteur (mm) 0,5mm  
Diamètre externe nominal (mm) 5,5mm  
Caractéristiques électriques
Loop resistance, max. at 20°C 95,9Ohm/km  
Impédance 1-100 MHz 100Ohm  
Dielectric strength 1,5kV/mm  
Résistance ohmique de l'isolation 5000MOhm.km  
Caractéristiques de transmission
Attenuation, max. 1 MHz 2.1dB/100m  
Attenuation, max. 10 MHz 6.6dB/100m  
Attenuation, max. 20 MHz 9.2dB/100m  
Attenuation, max. 31.25 MHz 11,8dB/100m  
Attenuation, max. 62.5 MHz 17,1dB/100m  
Affaiblissement de transmission nominal à 100 MHz 22,00dB/100m  
Paradiaphonie (NEXT) @ 1 MHz 62dB  
Paradiaphonie (NEXT) @ 10 MHz 47dB  
Paradiaphonie (NEXT) @ 100 MHz 32dB  
Caractéristiques d'utilisation
Rayon de courbure en utilisation dynamique 5(xD)  

 Haut
 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site