français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Recharges Nroll U-1000 R2V

Nouveauté
Signet Imprimer Contactez-nous
Recharges Nroll U-1000 R2V Câbles basse tension pour installation fixe, isolés PRC et gainés PVC.
Normes
Nationales  NF C 32-321
Description

Utilisation

Les câbles U-1000 R2V sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. L'usage des câbles multiconducteurs est adapté aux installations de télécommande et de télécontrôle.

En cas de température ambiante élevée, appliquer les coefficients de correction.

Pose

Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire.

Les sections de 1,5 - 2,5 et 4 mm² doivent être réalisées en classe 2 (âmes câblées), chaque fois que le câble sera raccordé à un appareil sujet à vibrations.

 

Marquage

n (x ou G) s mm² U-1000 R2V NF - USE N° Usine S.Y + Sans Pb
  • n = nombre de conducteurs
  • s = section en mm²
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Noir  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Bonne  
Flexibilité du câble Rigide  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 90°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Très bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Avec conducteur Vert / Jaune  
Avec neutre de section réduite  
Conditionnement  
Longueur  m
Sans plomb  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   4/4
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune Avec neutre de section réduite
10140295   Nouveauté 01270392 Recharge NROLL U-1000 R2V 3G1.5 Rond Massif en 150 m 3 1,5 Oui No
10147756   Nouveauté 01270416 U-1000 R2V 3G2.5 Rond Massif en couronne de 125 m 3 2,5 Oui No
10147874   Nouveauté 01270415 U-1000 R2V 5G1.5 Rond Massif en couronne de 125 m 5 1,5 Oui No
10147761   Nouveauté 01270417 U-1000 R2V 5G2.5 Rond Massif en couronne de 80 m 5 2,5 Oui No
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Recharges Nroll U-1000 R2V   Certificat AFAQ unité d'Autun (pdf) (677 kB)
Certificat d'homologation
Recharges Nroll U-1000 R2V   Certificat d'homologation R2V (pdf) (38 kB)
Certificat d'homologation
Recharges Nroll U-1000 R2V   Certificat d'homologation R2V >= 25 mm², 2 à 5 cond. (pdf) (198 kB)
Certificat d'homologation

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site