français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Recharge NRoll ALSECURE® PLUS 300/500V

Nouveauté
Signet Imprimer Contactez-nous
Recharge NRoll ALSECURE® PLUS 300/500V CR1-C1-C2 F2-FR2-PH90
Câbles Résistant au Feu
Normes
Internationales  IEC 60298
Nationales  NBN 713-020;NBN C30-004 F2 FR2 PH90;NF C 32-310
Description

Utilisation

Les câbles ALSECURE® PLUS, sont destinés aux circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc...) dans les établissements recevant du public (salles de spectacle, grands magasins, hopitaux, écoles, métro, etc...) dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les câbles ALSECURE® PLUS, non propagateurs de l'incendie et résistants au feu, sont sans halogène et dégagent peu de fumée en cas d'incendie; les gaz émis sont non corrosifs et de toxicité très réduite.

Comportement au feu

  • Résistant au feu: IEC 60331, NF C 32-070 Cat. CR1, EN 50200, NBN C 30-004 F2 FR2 PH90 
  • Non propagateur de l'incendie: IEC 60332 Part 2 & 1, NF C 32-070 Cat. C1 & C2, EN 50266, NBN C 30-004 F2
  • Faibles fumées: IEC 61034, NF C 32-073, EN 50268
  • Sans halogène: IEC 60754, NF C 32-074, EN 50267
  • Faible toxicité : IEC 60754, NF C 32-074, EN 50267
  • Faible corrosivité : IEC 60754, NF C 32-074, EN 50267

Pose

Les câbles ALSECURE® PLUS seront installés en conformité avec la réglementation et la norme d'installation en vigueur.

Température de pose : en cas de pose entre 0°C et -10°C, réchauffer les câbles en local chaud 48 heures au moins avant d'être posés.

Les câbles ALSECURE® PLUS ne sont pas prévus pour une pose enterrés.

Marquage

ALSECURE PLUS n (G or x) S mm²

300/500 V NF C 32-310 CR1/C1 NF-USE 205 F2 FR2 90

 

  • n = nombre de conducteurs
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J
  • S = section en mm²

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Sans halogène EN 50267  
    Nature de l'âme Cuivre nu  
    Isolation Elastomère de silicone  
    Gaine extérieure Polyoléfine  
    Couleur de la gaine Orange  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
    Caractéristiques mécaniques
    Flexibilité du câble Rigide  
    Caractéristiques d'utilisation
    Résistant au feu CR1, NF C 32-070  
    Non propagateur de l incendie C1, NF C 32-070  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Faible dégagement de fumée EN 50268  
    Température ambiante d'utilisation, plage -20 .. 60°C  
    Température maximale sur l'âme 90°C  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Section du conducteur  mm²
    Diamètre extérieur minimal  mm
    Diamètre extérieur maxi  mm
    Intensité admissible à l air libre  A
    Chute de tension en monophasé  V/A.km
    Toxicité de la fumée  
    Chute de tension en tri-phasé  V/A.km
    Corrosivité des fumées  
    Masse approximative  kg/km
    Flexibilité de l'âme  
    Conditionnement  
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   1/1
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit
    10167414   Nouveauté 01270478 Recharge Nroll ALSECURE® PLUS 2x1,5 en couronne de 150 m
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments

    Certificats d'Homologation

    LCIE: Laboratoire Central des Industries Electriques

    LR: Lloyd's Register

    ISSEP: Université de Liège

     

    Autres caracteristiques techniques

    Intensités admissibles

    Les intensités sont applicables en régime permanent dans les conditions suivantes :

    • Température maximum au conducteur = 90 °C
    • Fréquences industrielles = 50 ou 60 Hz
    • Câble dans l'air libre (chemin de câbles perforés)
    • Température ambiante = 30 °C

    Intensités / valeurs suivant :

    • IEC 60364-5-52 (2001) ou NF C 15-100 (2002)

    Chute de tension

    • Base de calcul Cos alpha = 0.8

    Rayon de courbure

    • r = 6 x diamètre extérieur maximum

    Recharge NRoll ALSECURE® PLUS 300/500V   Repérage des conducteurs (159 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site