français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Nexans Wires, filiale de Nexans

Signet Contactez-nous
NEXANS WIRES
128, avenue Jean Jaurès – BP 107 – 02303 CHAUNY Cedex
tél : + 3 33 23 38 69 00 – fax : + 3 33 23 38 69 50
 
Président : Jean Federspiel
  
Production : 49 000 tonnes
 
  • Fils de cuivre nu et étamé :   
    • gros fils – fils moyens (gamme 0.50 à 5 mm)
    • fils fins – extra-fins (gamme 0.10 à 0.50 mm)
  • Multifils de cuivre nu et étamé :        
    • multifils fins 16 fils (gamme 0.05 à 0.15 mm)
    • multifils 8 à 32 fils (gamme 0.15 à 0.40 mm)
  • Torons et tordons de cuivre nu et étamé :         
    • assemblage géométrique de 7 à 3000 fils (gamme 0.05 mm² à 6 mm²)
  • Méplats
 
Applications
 
  • Câbles d’énergie
  • Câbles spéciaux
  • Câbles de données
  • Câbles automobile
  • Fils émaillés
  • Soudronic
  • Câbles Télécom

Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site