français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Tarif Nexans, N°177 valable du 1er Aout 2007 au 1er Novembre 2007

Signet Contactez-nous
Tarif Nexans, N°177 valable du 1er Aout 2007 au 1er Novembre 2007 Nos listes de prix sont exprimées en Euros Hors Taxes , hors frais de conditionnement et de livraison éventuels.


TOURETS CONSIGNES : Decouvrez notre numéro unique
0810 TOURET
.
Description

Retrouvez ci dessous le tarif nexans au format  PDF pour vos impressions ou au format xls pour l'intérgation dans vos bases de données.

Retrouvez également la mise à jour pour  notre logiciel de calcul Clic'N devis  


 Haut
Compléments
Index de la liste de prix

Famille

Désignation

Pages

NA 

Conducteurs et câbles de références courantes industriels et domestiques 

3

NB

Domestiques hors NA

4 à 5

NC 

Câbles pour Insatallations industrielles (hors NA)

6 & 7

 

      • U-1000 R2V sections inférieures ou égales à 25 mm² (sauf cablées 1,5 . 2,5 et 4)

 

 

      • TITANEX (ou H07RN-F) Sections 1,5 et 2,5 à 2, 3, 4 ou 5 conducteurs

7

ND

Industriels

8 à 10

 

      • H07 RN-F OIL RESISTANT ; H07BN4-F

8

 

      • TITANEX (H07RN-F)

9

 

      • U-1000 R2V; U-1000 AR2V; U-1000 RVFV; U-1000 ARVFV

8 à 10

 

      • U-100 R2V C1-R2V RH

8

 

      • RVAEH

10

NE 

Réseau BT aérien

11

NE 

Réseau BT Souterrain

11 & 12

NF 

Réseau H.T.A de distribution

12

NG 

Sécurité

13 &14

 

   • ALSECURE PLUS, ALSECURE PLUS TEL, ALSECURE PLUS ARME, ALSECURE FLEX ALSECURE

13

 

   • NF F 55-625 (ex K25)

13

 

   • ALSECURE GAINE VERTE ; LYONOTOX FRN1X1G1

14

NH 

Contrôle commande souple machines outils

15 à 17

 

      • H05VV5-F; LYFLEX

15 & 16

 

      • GVCSTV LSLHC1 ; GVS-RH

17

NI 

Spéciaux

18 à 22

 

      • Marine Marchande

18 & 19

 

      • Spéciaux Divers

20

 

      • Spéciaux Manutention

21 & 22

NO 

CERT et CPTN 

22 & 23

NQ 

Pétrochimie

23 à 25

 

      • Instrumentation

23 & 24

 

      • Compensation

24

 

      • Câbles SGN et U1000 RGPFV RH C1

25

NJ 

Téléphonie Privée

26 & 27

 

      • Résidentiel PORTIER TELEREPORT FILALARM

26

 

      • SYT1 SYT2 THTE TPB THTA THTE C1

27

NK 

Courant Faible

28 à 31

 

      • Télécommunication  et Coaxiaux de Télévision

28

 

      • Réseaux Informatiques Cuivre

29

 

      • Câbles pour commutation et transmission

30

NP

      • Réseaux Informatiques Optique

31

NU 

Matériel de raccordement BT et HTA

32 & 33

NL 

Enrouleurs et rallonges

34

NT 

Câbles pour planchers rayonnants (PRE)

34

NM

Câbles nus et métaux légers

35

 

 

 

 

ANNEXE ABREVIATIONS ET SYMBOLES

36

 

ANNEXE INDEX ALPHABETIQUE 

36 & 37

 

ANNEXE COORDONNEES DU RESEAU DE VENTE

38

 

ANNEXE CONDITIONS GENERALES DE VENTE

40


 Haut
Participation aux frais de conditionnement
Modalités d'application de la participation aux frais de "coupes et des tourets".
vos interlocuteurs Nexans habituels sont à votre disposition pour vous aider dans cette nouvelle démarche commerciale

Tarif Nexans, N°177 valable du 1er Aout 2007 au 1er Novembre 2007   tarif 177 (1063 kB)
Tarif Nexans, N°177 valable du 1er Aout 2007 au 1er Novembre 2007   liste de prix 177 au format excel (1131 kB)
Tarif Nexans, N°177 valable du 1er Aout 2007 au 1er Novembre 2007   mise à jour de clic'N devis 177 (399 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site