français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U-1000 RVFV -RH

Signet Imprimer Contactez-nous
U-1000 RVFV -RH

Applications

Ces câbles sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Ils peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ils peuvent aussi être enterrés sans protection mécanique complémentaire et sont résistants aux hydrocarbures.

Normes
Internationales  IEC 60228; IEC 60332-1-2
Nationales  NF C 32-013; NF C 32-070/C2; NF C 32-090; NF C 32-322
Description

Construction

 

Conducteur: Cuivre nu massif ou câblé 

Isolation: PR (Polyéthylène réticulé)

Gaine d'étanchéité: PVC (Polychlorure de vinyle) Couleur: noir

Armure: Double feuillard acier

Gaine extérieure: PVC (Polychlorure de vinyle). Couleur: noir.

 

Repérage des conducteurs

2 à 5 conducteurs: selon HD 308 S2

> 5 conducteurs: chiffrés

> 5G conducteurs: chiffrés + conducteur vert/jaune

 

Marquage

Nom du fabricant RVAE-RH n (G ou x) S mm²


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Flexibilité de l'âme Massive classe 1  
Isolation PR (Polyethylene Reticule)  
Gaine interne PVC  
Armure Deux feuillards acier  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Noir  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Bonne  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme NFC 32070 C2, IEC 60332-1-2  
Résistance chimique Résistant aux hydrocarbures  
Température ambiante d'utilisation, plage -20 .. 60°C  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Rayon de courbure en utilisation statique 8(xD)  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Avec conducteur Vert / Jaune  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   2/2
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune
10048566 U-1000 RVFV RH 3 G 2.5 3 2,5 Oui
Produit à fabriquer 10048567 U-1000 RVFV RH 3 x 2.5 3 2,5 Non
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Les intensités admissibles en Ampères sont celles définies dans la norme NF C 15100 pour une température ambiante de :

30 ° C (à l'air libre)

20 ° C (enterré)


U-1000 RVFV -RH   Repérage des conducteurs/Core identification HD 308 S2 (486 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site