français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Alsafil, filiale de Nexans

Signet Contactez-nous

Alsafil, filiale de Nexans
21, Vieux chemin de Bergheim
67600 SELESTAT
Tél : +33 3 88 92 09 22/fax: +33 3 88 82 04 88



Alsafil dispose d'une unité de production intégrée, de la coulée continue à la production de fils d'alliage prêts à l'emploi (cuivre, laiton, bronze, maillechort, cupronickel, alliages spéciaux).

Ses produits:

Conformes aux standards européens EN-NF12166

  • Cuivre: Cu-ETP and Cu-OF
  • Laiton: CuZn5 to CuZn37
  • Bronze: CuSn1 to CuSn8
  • Maillechort: CuNi12Zn24 and CuNi18Zn20
  • Cupronickel: CuNi1 to CuNi10
  • Alliages spéciaux: CuSi3Mn1, CuMg, CuZnSn and CuNiSi

Sections:

  • Fils ronds: de 0,15 à 10,00 mm
  • Fils plats: de 0,60 x 1,00 à 6,00 x 1,25 mm
  • Fils carrés: de 1,20 x 1,20 à 3,00 x 3,00 mm
    Tous les produits peuvent être fabriqués à l'état requis : recuit, fil dur, qualité ressort...

Applications:

  • Fils EDM
  • Fils pour composants électroniques
  • Fils de soudure
  • Fils pour la mécanique
  • Fils pour les industries télécoms et le matériel roulant ferroviaire
  • Fils de câbles spéciaux
  • Fils chauffants

Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site