|
Le travail mécanique des métaux sur site comprend le dégainage, la découpe, lorsqu''ils sont sur tourets et le broyage de déchets de câbles à base cuivre et/ou aluminium", observe Thierry Costerg. Suite à ce process, différents flux de déchets sont obtenus (acier, métaux non ferreux sous forme de grenaille de cuivre ou d'aluminium).
"La qualité de nos produits est définie selon la norme NF EN 12861 'cuivre et alliages de cuivre'", ajoute-t-il. Le contrôle qualité est, pour sa part, effectué par l'intermédiaire d'un spectromètre de masse qui permet de donner la composition de la grenaille en cuivre et impuretés (étaim, plomb, fer, phosphore, aluminium, zinc, nickel) et de garantir aux clients un produit conforme à ses exigences.
Qu'il s'agisse des usines métallurgiques (fonderies, affineries), des recycleurs, des négociants ou courtiers en déchets, les clients de RIPS utilisent ces grenailles comme matières premières de substitution ou comme constituant d'alliage.
|