|
770 quai de la Loire 62100 Calais tél : +33 3 21 46 70 30 - fax : +33 3 21 96 87 02
Avec une capacité de broyage de 20 000 tonnes/an, RIPS, conformément à son arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, est capable de valoriser dans les meilleures conditions économiques et techniques du moment, les déchets de câbles tels que les chutes de fabrication ou les câbles de dépose, à base de métaux non ferreux, avec ou sans armure acier, avec ou sans goudron, ainsi que les purges plastiques d'installation d'extrusion, les feuillards, fils et câbles de métaux non ferreux nus.
Pour chaque déchet, RIPS rédige un dossier d'acceptation préalable, afin de garantir une véritable transparence avant, pendant et après l'étape de valorisation. « Garantir à nos clients, la traçabilité et le traitement du déchet conformément à la réglementation est primordial. La réglementation « déchets » est complexe et peut-être mal connue des entreprises. C'est notre métier de les en informer. A ce titre, il est important que s'installe une véritable confiance et un réel partenariat entre la société productrice de déchets et notre société », explique Thierry Costerg, président de RIPS.
Les enjeux
Pour les entreprises, qui veillent de plus en plus à limiter l'impact de leurs activités sur l'environnement, l'enjeu du traitement des déchets est à la fois économique et stratégique.
D'une part, la plupart des industries « productrices » de déchets est déjà impliquée dans des démarches d'économie et de réduction de leurs résidus et rejets de production. D'autre part, le traitement et la valorisation par des professionnels agréés deviennent des passages obligés. Les contraintes définies par les législateurs, français et européens, en matière de collecte et de transport tendent, en effet, à s'imposer à tous, producteurs de déchets aussi bien que détenteurs (Directive Européenne n°2002/96/EC publiée en février 2003).
Les entreprises consommatrices de matières premières recyclées bénéficient, quant à elles, des évolutions que connaît la filière du recyclage, à commencer par l'élévation des standards techniques et qualitatifs de valorisation des matières.
Dans le domaine du recyclage des câbles et métaux non ferreux, ces différentes évolutions et problématiques sont particulièrement importantes.
RIPS offre des services qui garantissent à ses clients la traçabilité et le traitement du déchet conformément à la réglementation.
|