français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U 1000 R2V RH C2

Signet Imprimer Contactez-nous
U 1000 R2V RH C2

Applications

Ces câbles sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Ils peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire et sont résistants aux hydrocarbures.

Normes
Internationales  IEC 60228
Nationales  NF C 32-013; NF C 32-070/C2
Description

Construction

 

Conducteur: Cuivre nu massif et semi-rigide

Isolation: PR (Polyéthylène réticulé)

Gaine ou ruban: facultatif

Gaine extérieure : PVC (Polychlorure de vinyle) Couleur : noir

 

Repérage des conducteurs

2 à 5 conducteurs: selon HD 308 S2

> 5 conducteurs: chiffrés

> 5G conducteurs: chiffrés + conducteur vert/jaune

 

Marquage

U-1000 R2V RH n (x or G) S mm² NF - USE 279 + marquage métrique

  • n = nombre de conducteurs
  • x = sans conducteur vert/jaune
  • G = avec conducteur vert/jaune
  • S = section en mm²

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Isolation PR (Polyethylene Reticule)  
Gaine extérieure PVC-RH  
Couleur de la gaine Noir  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Résistant aux hydrocarbures  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Rayon de courbure en utilisation statique 6(xD)  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Flexibilité de l'âme  
Avec conducteur Vert / Jaune  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   28/28
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Flexibilité de l'âme Avec conducteur Vert / Jaune
Produit à fabriquer 10048637 01270102 U 1000 R2V RH C2 5 x 1.5 CL1 5 1,5 Massive classe 1 Non
10049857 01270017 U-1000 R2V RH C2 12G1,5 CL2 12 1,5 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10048639 01270120 U-1000 R2V RH C2 12X1,5 CL1 12 1,5 Massive classe 1 Non
Produit à fabriquer 10048645 01270118 U-1000 R2V RH C2 12X1,5 CL2 12 1,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10048650 01270127 U-1000 R2V RH C2 12X2,5 CL1 12 2,5 Massive classe 1 Non
10049872 01270018 U-1000 R2V RH C2 19G1,5 CL2 19 1,5 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10048640 01270126 U-1000 R2V RH C2 19X1,5 CL1 19 1,5 Massive classe 1 Non
Produit à fabriquer 10048646 01270124 U-1000 R2V RH C2 19X1,5 CL2 19 1,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10048654 01270134 U-1000 R2V RH C2 19X2,5 CL2 19 2,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10048641 01270131 U-1000 R2V RH C2 24X1,5 CL1 24 1,5 Massive classe 1 Non
Produit à fabriquer 10048642 01270133 U-1000 R2V RH C2 27X1,5 CL1 27 1,5 Massive classe 1 Non
Produit à fabriquer 10048647 01270132 U-1000 R2V RH C2 27X1,5 CL2 27 1,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10049822 01270003 U-1000 R2V RH C2 2X1,5 CL2 2 1,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10049860 01270005 U-1000 R2V RH C2 2X2,5 CL2 2 2,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10048648 01270020 U-1000 R2V RH C2 37X1,5 CL2 37 1,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10048652 01270137 U-1000 R2V RH C2 37X2,5 CL1 37 2,5 Massive classe 1 Non
10049823 01270004 U-1000 R2V RH C2 3G1,5 CL2 3 1,5 Câblée classe 2 Oui
10049861 01270007 U-1000 R2V RH C2 3G2,5 CL2 3 2,5 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10049867 01270010 U-1000 R2V RH C2 3G4 CL2 3 4 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10050332 01270097 U-1000 R2V RH C2 3X1,5 CL2 3 1,5 Câblée classe 2 Non
Produit à fabriquer 10049854 01270006 U-1000 R2V RH C2 4G1,5 CL2 4 1,5 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10049863 01270009 U-1000 R2V RH C2 4G2,5 CL2 4 2,5 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10049869 01270013 U-1000 R2V RH C2 4G4 CL2 4 4 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10049855 01270008 U-1000 R2V RH C2 5G1,5 CL2 5 1,5 Câblée classe 2 Oui
10049864 01270012 U-1000 R2V RH C2 5G2,5 CL2 5 2,5 Câblée classe 2 Oui
10049856 01270014 U-1000 R2V RH C2 7G1,5 CL2 7 1,5 Câblée classe 2 Oui
Produit à fabriquer 10048638 01270107 U-1000 R2V RH C2 7X1,5 CL1 7 1,5 Massive classe 1 Non
Produit à fabriquer 10048644 01270108 U-1000 R2V RH C2 7X1,5 CL2 7 1,5 Câblée classe 2 Non
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments

Les intensités admissibles en Ampères sont celles définies dans la norme NF C 15100 pour une température ambiante de :

30 ° C (à l'air libre)

20 ° C (enterré)


U 1000 R2V RH C2   Repérage des conducteurs/Core identification HD 308 S2 (486 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site