français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U 1000 R2V ANTIPYR C1

Signet Imprimer Contactez-nous
U 1000 R2V ANTIPYR C1

Applications

Ces câbles sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Ils peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire et sont non propagateurs de l'incendie.

Normes
Internationales  IEC 60228
Nationales  NF C 32-013; NF C 32-070/C1
Description

Construction

 

Conducteur : Cuivre nu semi-rigide

Isolation : PR (Polyéthylène réticulé)

Gaine ou ruban : facultatif

Gaine extérieure : PVC (Polychlorure de vinyle) Couleur : noir

 

Repérage des conducteurs

2 à 5 conducteurs: selon HD 308 S2

> 5 conducteurs: chiffrés

> 5G conducteurs: chiffrés + conducteur vert/jaune

 

Marquage

Nom du fabricant 0.6/1kV n (x or G) S mm² CU NFC 32070 C1 +32072 C type 1 + marquage métrique

  • n = nombre de conducteurs
  • x = sans conducteur vert/jaune
  • G = avec conducteur vert/jaune
  • S = section en mm²

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
Isolation PR (Polyethylene Reticule)  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Noir  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de l incendie C1, NF C 32-070  
Température ambiante d'utilisation, plage -20 .. 60°C  
Rayon de courbure en utilisation statique 6(xD)  
Température maximale sur l'âme 90°C  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Avec conducteur Vert / Jaune  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   11/11
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune
Produit à fabriquer 10048484 01270122 U 1000 R2V ANTIPYR 12 G 1.5 12 1,5 Oui
Produit à fabriquer 10048485 01270129 U 1000 R2V ANTIPYR 19 G 1.5 19 1,5 Oui
Produit à fabriquer 10048479 01270095 U 1000 R2V ANTIPYR 2 x 1.5 2 1,5 Non
Produit à fabriquer 10048488 01270098 U 1000 R2V ANTIPYR 2 x 2.5 2 2,5 Non
10048480 01270096 U 1000 R2V ANTIPYR 3 G 1.5 3 1,5 Oui
10048489 01270100 U 1000 R2V ANTIPYR 3 G 2.5 3 2,5 Oui
Produit à fabriquer 10048532 01270130 U 1000 R2V ANTIPYR 4 G 16 4 16 Oui
Produit à fabriquer 10048790 01270128 U 1000 R2V ANTIPYR 5 G 10 5 10 Oui
Produit à fabriquer 10048795 01270135 U 1000 R2V ANTIPYR 5 G 16 5 16 Oui
Produit à fabriquer 10048597 01270114 U 1000 R2V ANTIPYR 5 G 4 5 4 Oui
Produit à fabriquer 10048524 01270121 U 1000 R2V ANTIPYR 5 G 6 5 6 Oui
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Les intensités admissibles en Ampères sont celles définies dans la norme NF C 15100 pour une température ambiante de :

30 ° C (à l'air libre)

20 ° C (enterré)


U 1000 R2V ANTIPYR C1   Repérage des conducteurs/Core identification HD 308 S2 (486 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site