français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Millimat 230V 80W/m²

Signet Imprimer Contactez-nous
Millimat 230V 80W/m² Câbles chauffants pour Plancher Rayonnant électrique pour la rénovation
Millimat
Normes
Internationales  EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800
Description

Millimat est idéal pour la rénovation des planchers, pour les petites surfaces et pour les pièces humides, et peut être installé sous tous types de revêtement.

Millimat est certifié CSTB.

La trame de câble se compose de câble chauffant double conducteur fixé sur un treillis fin et flexible en fibre de verre.

L'élément complet est fourni avec une liaison froide d'une longueur de 2m50.

Composition :

Deux conducteurs isolés en parallèle

L'écran est composé d'un anneau de cuivre de 1 mm² autour d'un des fils conducteurs

Combinaison gaine/ écran électrique conducteur réalisée en polymère PVC

Treillis en fibre de verre d'une épaisseur d'environ 1 millimètre.

Millimat est disponible pour des puissances de 150 W à W 1000. Les largeurs des trames sont de 40 ou 80 centimètres suivant la gamme des puissance proposées. 

Millimat est recommandé pour les salles de bains, les toilettes, les salles humides telles que la buanderie, ou nécessitant un rendement élevé.

Ecartement de la DS (ou pas) 110 millimètres pour Millimat/80

IPX7

Approbations:  Nemko, Semko

 

Avis Technique CSTB : AT 14/03 -784


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Fil de continuité Cuivre étamé massif  
Ecran mélange de Polymère conducteur  
Isolation Fluor polymer  
Type d'épissure Moulée  
Type de conducteur Resistance en Alliage  
Caractéristiques dimensionnelles
Diamètre externe nominal (mm) 4,0mm  
Caractéristiques électriques
Tension de service 230V  
Caractéristiques d'utilisation
Longueur de la la liaison froide 2,5m  
Non propagateur de la flamme IEC 60332-1  

 Haut
Recherche Paramétrique
Résistance nominale  Ohm
Puissance par m²  W/m²
Largeur de la trame  m
Surface de la trame  m²
Surface minimum de la pièce  m²
Appliquer
Annuler
Votre sélection   9/9
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Résistance nom (Ohm) Puissance par m² (W/m²) Larg (m) Surface (m²)
10044268 1034133 MILLIMAT/80 150 W 353 80 0,4 1,8
10044269 1034135 MILLIMAT/80 200 W 265 80 0,4 2,4
10044270 1034137 MILLIMAT/80 300 W 176 80 0,4 3,7
10044271 1034141 MILLIMAT/80 400 W 132 80 0,4 4,9
10044272 1034143 MILLIMAT/80 500 W 106 80 0,4 6,1
10044273 1034145 MILLIMAT/80 600 W 88 80 0,8 7,5
10044274 1034147 MILLIMAT/80 700 W 76 80 0,8 8,7
10044275 1034149 MILLIMAT/80 840 W 63 80 0,8 10,5
10044276 1034151 MILLIMAT/80 1000 W 53 80 0,8 12,6
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Millimat 230V 80W/m²   Conseil de pose pour Millimat (2360 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site