français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Snowmat 230V 300W/m²

Signet Imprimer Contactez-nous
Snowmat 230V 300W/m²    Trame de câble biconducteurs pour dégel et déneigement
SNOWMAT
Normes
Internationales  EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800
Description

SNOWMAT est idéal pour une installation rapide de dégel ou de déneigement en extérieur, y compris pour voies de passage, etc.

Il peut être installé sous asphalte même chaud, béton, graviers et sable. Câble double conducteur fixé sur une trame souple en fibre de verre.

Deux largeurs de trames, 40cm pour passage de roues, et 80cm pour espaces plus larges.

La trame SNOWMAT est livrée pour raccordement avec une liaison froide de 5.0m


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure PVC  
Fil de continuité Cuivre nu  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Type d'épissure Intégrée - Invisible  
Type de conducteur Resistance en Alliage  
Caractéristiques dimensionnelles
Diamètre externe nominal (mm) 7,5mm  
Caractéristiques électriques
Puissance par m² 300W/m²  
Tension de service 230V  
Caractéristiques d'utilisation
Longueur de la la liaison froide 5m  
Puissance linéaire (par m) 30W/m  
Température max sur gaine extérieure 65°C  
Non propagateur de la flamme IEC 60332-1  

 Haut
Recherche Paramétrique
Longueur de la trame  m
Surface de la trame  m²
Largeur de la trame  m
Masse nette approximative  kg
Résistance nominale  Ohm
Ecran  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   6/6
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Long (m) Surface (m²) Larg (m) Masse nette approximative (kg)
10035242 1034202 SNOWMAT 1100 W 9,1 3,6 0,4 3,2
10035243 1034204 SNOWMAT 1500 W 12,1 4,8 0,4 4,1
10035244 1034206 SNOWMAT 1800 W 14,7 5,9 0,4 4,9
10035245 1034208 SNOWMAT 2150 W 17,4 7 0,4 5,8
10035246 1034210 SNOWMAT 2600 W 11,1 8,9 0,8 6,9
10035249 1034212 SNOWMAT 3300 W 14 11,2 0,8 8,5
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site