français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Cablemat TXLP/2R 230V 85W/m²

Signet Imprimer Contactez-nous
Cablemat TXLP/2R 230V  85W/m² Câble pour Plancher Rayonnant Electrique direct
Normes
Internationales  EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800
Description

L’élément de P.R.E. TXLP/2R est idéal pour un chauffage par le sol pour des constructions en béton.

Un câble de haute qualité parfaitement adapté aux solutions VIVRELEC.

Le Cablemat est certifié CSTB

 

Description

La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d’un câble chauffant à double conducteur, collé sur un mince treillis en fibre de verre.

L’élément TXLP/2R est livré avec une liaison froide de 5,0 m (2,5 m pour le 2600 W).

La jonction de la  liaison froide de chaque trame est réalisée en usine par soudure et indiquée par un marquage spécifique sur la gaine extérieure du câble =>SPLICE<=.

Le TXLP/2R est constitué sous la forme d’un câble en aller et retour.

La terminaison est 100% étanche et réalisée en usine.

La fin de la liaison froide est signalée par *********** sur gaine extérieure du câble.

Tolérance de résistance: -5 / +10 %

Classe IP: IPX7

 

Avis Technique CSTB N° : 14/04 - 893


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Ecran Ecran Aluminium longitudinal + fil de cuivre  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Type d'épissure Intégrée - Invisible  
Type de conducteur Resistance en Alliage  
Caractéristiques dimensionnelles
Largeur de la trame 0,8m  
Diamètre externe nominal (mm) 7,5mm  
Caractéristiques électriques
Puissance par m² 100W/m²  
Tension de service 230V  
Caractéristiques d'utilisation
Température max sur gaine extérieure 65°C  
Non propagateur de la flamme IEC 60332-1  
Rayon de courbure en cours de pose 5(xD)  

 Haut
Recherche Paramétrique
Longueur de la trame  m
Surface de la trame  m²
Surface minimum de la pièce  m²
Masse nette approximative  kg
Résistance nominale  Ohm
Performance nominale  W
Longueur de la la liaison froide  m
Appliquer
Annuler
Votre sélection   12/12
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Long (m) Surface (m²) Surface min (m²) Masse nette approximative (kg)
Produit à fabriquer 10022430 TXLP/2R CABLEMAT 300 W 3,5 2,8 3 1,9
Produit à fabriquer 10022431 TXLP/2R CABLEMAT 400 W 4,6 3,7 3,9 2,4
Produit à fabriquer 10022432 TXLP/2R CABLEMAT 500 W 5,7 4,6 4,8 2,9
Produit à fabriquer 10022433 TXLP/2R CABLEMAT 600 W 6,8 5,4 5,6 3,5
Produit à fabriquer 10022434 TXLP/2R CABLEMAT 700 W 7,9 6,3 7,9 3,9
Produit à fabriquer 10022435 TXLP/2R CABLEMAT 840 W 9,6 7,7 6,5 4,6
Produit à fabriquer 10022425 TXLP/2R CABLEMAT 1000 W 11,2 9 9,3 5,5
Produit à fabriquer 10022426 TXLP/2R CABLEMAT 1250 W 13,9 11,1 11,4 6,7
Produit à fabriquer 10022427 TXLP/2R CABLEMAT 1370 W 15,5 12,4 12,8 7,2
Produit à fabriquer 10022428 TXLP/2R CABLEMAT 1700 W 19,1 15,3 15,6 8,9
Produit à fabriquer 10022429 TXLP/2R CABLEMAT 2100 W 23,6 18,9 19,3 10,9
Produit à fabriquer 10089402 TXLP/2R CABLEMAT 2600 W 29,4 23,5 24 13,0
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site