français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Cable de terre en cuivre nu

Signet Contactez-nous
Cable de terre en cuivre nu
Normes
Internationales  Nexans specification
Nationales  NF C 31-111; NF C 34-110/3
Description

Utilisation

Câbles destinés à la mise à la terre des masses (Prise de terre dans les bâtiments).

Description

Ame : cuivre dur ou recuit.

Nous consulter pour les prix

 Haut
Recherche Paramétrique
Nature de l'âme  
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Section du conducteur  mm²
Longueur  m
Poids en métal  kg/km
Conditionnement  
Diamètre des fils  mm
Nombre de fils ronds  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   35/35
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nature de l'âme Diamètre externe nominal (mm) (mm) Section (mm²) Longueur (m)
10132124 01013722 CABLE CU 10,8 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 4,2 10,8
10132146 01013466 CABLE CU 116 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 14,0 116,2
10132153 01248678 CABLE CU 116 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 14,0 116
10132125 01013730 CABLE CU 14,1 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 4,8 14,1
10132147 01017483 CABLE CU 145,8 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 15,7 145,8
10132164 01248679 CABLE CU 146 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 15,6 146
10132126 01013748 CABLE CU 17,8 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 5,4 17,8
10132148 01016154 CABLE CU 181,6 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 17,5 181,6
10132165 01248680 CABLE CU 182 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 17,5 182
10132127 01248673 CABLE CU 22 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 6,0 22
10132166 01248681 CABLE CU 240 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 20,3 240
10044912 01017400 CABLE CU 25 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 6,4 25
10044910 01018036 CABLE CU 25 MM2 (S) RECUIT R100mP3,6 Cuivre recuit nu 6,4 25 100
10044911 01018028 CABLE CU 25 MM2 (S) RECUIT R50mP3,6 Cuivre recuit nu 6,4 25 50
10132128 01013746 CABLE CU 27,6 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 6,7 27,6
10044937 01248674 CABLE CU 29,2 MM2 (S) ECROUI D1900m Cuivre dur 7,0 29,2 1900
10044942 01017418 CABLE CU 29,2 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 7,0 29,2
10044940 01018051 CABLE CU 29,2 MM2 (S) ECROUI R100mP1,8 Cuivre dur 7,0 29,2 100
10044941 01018044 CABLE CU 29,2 MM2 (S) ECROUI R50mP1,8 Cuivre dur 7,0 29,2 50
10132129 01248675 CABLE CU 34,4 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 7,5 34,4
10132149 01015230 CABLE CU 35 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 7,5 35
10132131 01016758 CABLE CU 38 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 8,0 38,2
10132132 01248676 CABLE CU 48,3 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 9,0 48,3
10132150 01016519 CABLE CU 48,3 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 9,0 48,3
10132123 01003442 CABLE CU 5,5 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 3,0 5,5
10132151 01248683 CABLE CU 74,9 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 11,2 74,9
10132144 01016139 CABLE CU 75 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 11,2 74,9
10132145 01013532 CABLE CU 93 MM2 (S) ECROUI GL Cuivre dur 12,5 93,3
10132152 01248684 CABLE CU 93,3 MM2 (S) RECUIT GL Cuivre recuit nu 12,5 93,3
Cuivre recuit section 25 en touret de 500 kg Cuivre recuit nu 25
10132168 01248677 FIL CU 2,5 MM RECUIT R250mP4,5 Cuivre recuit nu 2,5
10132167 01248671 FIL CU 4 MM ECROUI R100mP1,5 Cuivre dur 4,0
10132169 01248672 FIL CU 5 MM ECROUI R140mP0,84 Cuivre dur 5,0
10098667   Nouveauté 01248881 N'Roll cuivre nu 25 mm² recuit Cuivre recuit nu 6,4 25 125
10099252 01248882 Recharge cuivre nu 25 mm² pour N'Roll Cuivre recuit nu 6,4 25 125
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site