français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles sous-marins

Signet catalogue Contactez-nous
Description

Obtenir un rendement maximum sur de longues distances impose de recourir à de très hautes tensions.

C'est la raison pour laquelle les fournisseurs d'électricité internationaux recherchent des câbles aux caractéristiques vraiment exceptionnelles, et capables de se conserver dans les pires conditions qui soient.

Les câbles sous-marins doivent résister à la corrosion et à l'abrasion provoquée par les vagues et les courants marins. En eaux profondes, ils doivent supporter des pressions extrêmes. La végétation marine peut, elle aussi, créer une menace non négligeable. Par exemple, il peut se former, sur un câble dont une longueur surplombe le fond, un "rideau" végétal sensible aux courants. Les attaques humaines peuvent prendre la forme d'ancres dérivantes ou d'engins de pêche. Toutes ces raisons font qu'il est préférable d'enfouir les câbles sous le fond marin.

Les câbles sous-marins doivent enfin supporter de fortes contraintes mécaniques lors de la pose, et offrir la plus longue durée de vie possible, afin d'éviter de coûteuses opérations de récupération et de réparation.



Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site