français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Liaisons souterraines

Signet catalogue Contactez-nous
Description

Les liaisons terrestres de transport d’énergie par câbles isolés, sous tension alternative triphasée, de valeur assignée comprise entre 60 et 500 kV sont principalement utilisées dans les réseaux de transport entre deux unités d’un réseau électrique, une unité de génération et un poste de distribution ou encore à l’intérieur d’un poste ou d’une sous-station.

Ces liaisons par câbles isolés peuvent également venir en complément d’une liaison aérienne.

Pour toutes les tensions entre 45 et 500 kV, ne figurant pas ici, s’adresser directement à Nexans.

Informations nécessaires pour calculer la section du câble :

  • Tension du réseau,
  • La longueur de la liaison,
  • Intensité à transiter,
  • Mode de pose,
  • Valeur et durée du courant de court-circuit,
  • Température du sol, de l’air, Proximité de sources thermiques (câble, conduite d’eau chaude par exemple),
  • Résistivité thermique du sol

Pour déterminer les accessoires :

  • Position de la liaison dans le réseau,
  • Environnement atmosphérique,
  • Si transfo, type de transfo,
  • Hauteur installation des accessoires,
  • Températures (mini et maxi sur le site).

Votre sélection   2/2
 
Liaisons souterraines HT à isolation XLPE  
Liaisons Souterraines à isolation huile  

 Haut

Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site