CARACTERISTIQUESTresses sous forme de tube en fils de cuivre étamé servant d’écran de faradisation sur des faisceaux de câbles. De plus, une fausse branche centrale évite toute déformation de la tresse et n’est retirée qu’au moment de l’introduction des faisceaux. Nota : coefficient de recouvrement des brins de 75% environ (Kr=0.75) ou 80% (Kr=0.80) suivant norme NF C 93521 paragraphe 1.7.5. CONSTRUCTIONTresses sous forme de tube en fils de cuivre étamé.
|