français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H05V-K

Signet Imprimer Contactez-nous
H05V-K Conducteurs souples, sans gaine, isolés PVC pour usage général.
Normes
Internationales  HD 21.3; IEC 60227-6
Nationales  NF C 32-201/3
Description

Utilisation

Les conducteurs H05V-K sont utilisés pour la filerie interne.

Pose

Air libre, sur isolateur, ou sous conduit : gaines, goulottes, etc...

Marquage

S.Y + USE <HAR> H05VK - N° Usine


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Isolation PVC  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 70°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 160°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD1  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Couleur de la gaine  
Conditionnement  
Longueur  m
Sans plomb  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   31/31
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Couleur de la gaine Conditionnement Longueur (m)
10043864 01238208 H05V-K 0.75 Blanc Ivoire en couronne de 100 m P21km 0,75 Ivoire Couronne 100
10046771 01238107 H05V-K 0.75 Bleu Foncé en couronne de 100 m P24km 0,75 Bleu foncé Couronne 100
10046789 01238017 H05V-K 0.75 Bleu en bobine de 1500 m P33km 0,75 Bleu foncé Bobine 1500
10046770 01238207 H05V-K 0.75 Bleu en couronne de 100 m P24km 0,75 Bleu Couronne 100
10046788 01238027 H05V-K 0.75 Bleu nuit en couronne de 100 m P24km 0,75 Bleu nuit Couronne 100
10043861 01238206 H05V-K 0.75 Brun en couronne de 100 m P21km 0,75 Brun Couronne 100
10043865 01238209 H05V-K 0.75 Gris en couronne de 100 m P21km 0,75 Gris Couronne 100
10046790 01238005 H05V-K 0.75 Noir en bobine de 1500 m P33km 0,75 Noir Bobine 1500
10043860 01238205 H05V-K 0.75 Noir en couronne de 100 m P21km 0,75 Noir Couronne 100
10043863 01238203 H05V-K 0.75 Orange en couronne de 100 m P21km 0,75 Orange Couronne 100
10046787 01238001 H05V-K 0.75 Rouge en bobine de 1500 m P33km 0,75 Rouge Bobine 1500
10043862 01238201 H05V-K 0.75 Rouge en couronne de 100 m P21km 0,75 Rouge Couronne 100
10046791 01238000 H05V-K 0.75 Vert et Jaune en bobine de 1500 m P33km 0,75 Vert / Jaune Bobine 1500
10043859 01238200 H05V-K 0.75 Vert et Jaune en couronne de 100 m P21km 0,75 Vert / Jaune Couronne 100
10043629 01238202 H05V-K 0.75 Violet en couronne de 100 m P21km 0,75 Violet Couronne 100
10043872 01238228 H05V-K 1 Blanc Ivoire en couronne de 100 m P21km 1 Ivoire Couronne 100
10046794 01238037 H05V-K 1 Bleu Foncé en bobine de 1400 m P30.8km 1 Bleu foncé Bobine 1400
10046773 01238237 H05V-K 1 Bleu Foncé en couronne de 100 m P24km 1 Bleu foncé Couronne 100
10046795 01238047 H05V-K 1 Bleu en bobine de 1400 m P30.8km 1 Bleu Bobine 1400
10046772 01238227 H05V-K 1 Bleu en couronne de 100 m P24km 1 Bleu Couronne 100
10046793 01238067 H05V-K 1 Bleu nuit en couronne de 100 m P24km 1 Bleu nuit Couronne 100
10043868 01238226 H05V-K 1 Brun en couronne de 100 m P21km 1 Brun Couronne 100
10043873 01238229 H05V-K 1 Gris en couronne de 100 m P21km 1 Gris Couronne 100
10046796 01238035 H05V-K 1 Noir en bobine de 1400 m P30.8km 1 Noir Bobine 1400
10043867 01238225 H05V-K 1 Noir en couronne de 100 m P21km 1 Noir Couronne 100
10043871 01238223 H05V-K 1 Orange en couronne de 100 m P21km 1 Orange Couronne 100
10046792 01238031 H05V-K 1 Rouge en bobine de 1400 m P30.8km 1 Rouge Bobine 1400
10043869 01238221 H05V-K 1 Rouge en couronne de 100 m P21km 1 Rouge Couronne 100
10046797 01238030 H05V-K 1 Vert et Jaune en bobine de 1400 m P30.8km 1 Vert / Jaune Bobine 1400
10043866 01238220 H05V-K 1 Vert et Jaune en couronne de 100 m P21km 1 Vert / Jaune Couronne 100
10043870 01238222 H05V-K 1 Violet en couronne de 100 m P21km 1 Violet Couronne 100
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
H05V-K   Certification d'homologation (pdf) (36 kB)
Homologation certificates

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site