français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U-1000 RVFV (industriels armés)

Signet Imprimer Contactez-nous
U-1000 RVFV (industriels armés) Câbles armés basse tension, isolés XLPE et gainés PVC, pour installation fixe ou liaison enterrée.
Normes
Nationales  NF C 32-322
Description

Utilisation

Les câbles U-1000 RVFV conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risques d'explosions).

Assemblage

Conducteurs assemblés avec bourrage.

Pose

Enterré directement dans le sol.

A l'air fixé aux parois, sur tablettes, sur chemins de câbles.

Marquage

  • U-1000 RVFV NF-USE N° Usine S.Y+ n (x ou G) s mm²

  • n = nombre de conducteurs
  • s = section en mm²
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Armure Deux feuillards acier  
    Gaine extérieure PVC  
    Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
    Nature de l'âme Cuivre nu  
    Gaine interne Gaine d'étanchéité PVC  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Excellente  
    Flexibilité du câble Rigide  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 90°C  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
    Résistance aux intempéries Très bonne  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD7  
    Conditionnement Longueur à la coupe  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Section du conducteur  mm²
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    Avec neutre de section réduite  
    Couleur de la gaine  
    Sans plomb  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   82/82
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune Avec neutre de section réduite
    10048361 01248591 U-1000 RVFV 12G1.5 Rond câblé longueur à la coupe 12 1,5 Yes No
    10046486 01301600 U-1000 RVFV 12G1.5 Rond massif longueur à la coupe 12 1,5 Yes No
    10046487 01301610 U-1000 RVFV 12G2.5 Rond massif longueur à la coupe 12 2,5 Yes No
    10046488 01301700 U-1000 RVFV 19G1.5 Rond massif longueur à la coupe 19 1,5 Yes No
    10046489 01301710 U-1000 RVFV 19G2.5 Rond massif longueur à la coupe 19 2,5 Yes No
    10046490 01301800 U-1000 RVFV 24G1.5 Rond massif longueur à la coupe 24 1,5 Yes No
    10073638 01248574 U-1000 RVFV 27G1.5 Rond massif longueur à la coupe 27 1,5 Yes No
    10073639 01248575 U-1000 RVFV 27G2.5 Rond massif longueur à la coupe 27 2,5 Yes No
    10046445 01300210 U-1000 RVFV 2x1.5 Rond massif longueur à la coupe 2 1,5 Non No
    10046449 01300250 U-1000 RVFV 2x10 longueur à la coupe 2 10 Non No
    10046450 01300260 U-1000 RVFV 2x16 longueur à la coupe 2 16 Non No
    10046446 01300220 U-1000 RVFV 2x2.5 Rond massif longueur à la coupe 2 2,5 Non No
    10013390 01300270 U-1000 RVFV 2x25 longueur à la coupe 2 25 Non No
    10046447 01300230 U-1000 RVFV 2x4 Rond massif longueur à la coupe 2 4 Non No
    10046448 01300240 U-1000 RVFV 2x6 longueur à la coupe 2 6 Non No
    10046491 01301900 U-1000 RVFV 37G1.5 Rond massif longueur à la coupe 37 1,5 Yes No
    10046492 01248576 U-1000 RVFV 37G2.5 Rond massif longueur à la coupe 37 2,5 Yes No
    Produit à fabriquer 10050338 01248857 U-1000 RVFV 37X1.5 Rond câblé longueur à la coupe 37 1,5 Non No
    10049418 01073676 U-1000 RVFV 37X2.5 Rond câblé longueur à la coupe 37 2,5 Non No
    10048360 01248592 U-1000 RVFV 3G1.5 Rond câblé longueur à la coupe 3 1,5 Yes No
    10046452 01300410 U-1000 RVFV 3G1.5 Rond massif longueur à la coupe 3 1,5 Yes No
    10046456 01300450 U-1000 RVFV 3G10 longueur à la coupe 3 10 Yes No
    10046457 01300460 U-1000 RVFV 3G16 longueur à la coupe 3 16 Yes No
    10048362 01248593 U-1000 RVFV 3G2.5 Rond câblé longueur à la coupe 3 2,5 Yes No
    10048727 01248579 U-1000 RVFV 3G2.5 Rond massif ivoire longueur à la coupe 3 2,5 Yes No
    10046453 01300420 U-1000 RVFV 3G2.5 Rond massif longueur à la coupe 3 2,5 Yes No
    10013526 01300470 U-1000 RVFV 3G25 longueur à la coupe 3 25 Yes No
    10046454 01300430 U-1000 RVFV 3G4 Rond massif longueur à la coupe 3 4 Yes No
    10046455 01300440 U-1000 RVFV 3G6 longueur à la coupe 3 6 Yes No
    Produit à fabriquer 10041588 01248567 U-1000 RVFV 3X120 longueur à la coupe 3 120 Non No
    Produit à fabriquer 10014480 01248568 U-1000 RVFV 3X150 longueur à la coupe 3 150 Non No
    Produit à fabriquer 10020211 01248569 U-1000 RVFV 3X185 longueur à la coupe 3 185 Non No
    Produit à fabriquer 10019992 01248578 U-1000 RVFV 3X185+70 longueur à la coupe 3 185 Non Oui
    Produit à fabriquer 10090974 01248570 U-1000 RVFV 3X240 longueur à la coupe 3 240 Non No
    Produit à fabriquer 10014481 01248577 U-1000 RVFV 3X240+95 longueur à la coupe 3 240 Non Oui
    Produit à fabriquer 10091375 01248571 U-1000 RVFV 3X70 longueur à la coupe 3 70 Non No
    Produit à fabriquer 10014826 01248572 U-1000 RVFV 3X95 longueur à la coupe 3 95 Non No
    10046475 01301150 U-1000 RVFV 3x10 longueur à la coupe 3 10 Non No
    10014022 01300950 U-1000 RVFV 3x120+70 longueur à la coupe 4 120 Non Oui
    10013993 01300960 U-1000 RVFV 3x150+70 longueur à la coupe 4 150 Non Oui
    10046476 01301160 U-1000 RVFV 3x16 longueur à la coupe 3 16 Non No
    10046472 01301120 U-1000 RVFV 3x2.5 Rond massif longueur à la coupe 3 2,5 Non No
    10013524 01301170 U-1000 RVFV 3x25 longueur à la coupe 3 25 Non No
    10013951 01300480 U-1000 RVFV 3x35 longueur à la coupe 3 35 Non No
    10046473 01301130 U-1000 RVFV 3x4 Rond massif longueur à la coupe 3 4 Non No
    10013916 01300490 U-1000 RVFV 3x50 longueur à la coupe 3 50 Non No
    10013944 01300910 U-1000 RVFV 3x50+35 longueur à la coupe 4 50 Non Oui
    10046474 01301140 U-1000 RVFV 3x6 longueur à la coupe 3 6 Non No
    10013907 01300930 U-1000 RVFV 3x70+50 longueur à la coupe 4 70 Non Oui
    10013909 01300940 U-1000 RVFV 3x95+50 longueur à la coupe 4 95 Non Oui
    10046458 01300610 U-1000 RVFV 4G1.5 Rond massif longueur à la coupe 4 1,5 Yes No
    10046462 01300650 U-1000 RVFV 4G10 longueur à la coupe 4 10 Yes No
    Produit à fabriquer 10024894 01248859 U-1000 RVFV 4G120 longueur à la coupe 4 120 Yes No
    10046463 01300660 U-1000 RVFV 4G16 longueur à la coupe 4 16 Yes No
    10046459 01300620 U-1000 RVFV 4G2.5 Rond massif longueur à la coupe 4 2,5 Yes No
    10013490 01300670 U-1000 RVFV 4G25 longueur à la coupe 4 25 Yes No
    10014515 01300685 U-1000 RVFV 4G35 longueur à la coupe 4 35 Yes No
    10046460 01300630 U-1000 RVFV 4G4 Rond massif longueur à la coupe 4 4 Yes No
    10046461 01300640 U-1000 RVFV 4G6 longueur à la coupe 4 6 Yes No
    Produit à fabriquer 10048350 01248573 U-1000 RVFV 4X120 longueur à la coupe 4 120 Non No
    10046477 01301210 U-1000 RVFV 4x1.5 Rond massif longueur à la coupe 4 1,5 Non No
    10046481 01301250 U-1000 RVFV 4x10 longueur à la coupe 4 10 Non No
    10046482 01301260 U-1000 RVFV 4x16 longueur à la coupe 4 16 Non No
    10046478 01301220 U-1000 RVFV 4x2.5 Rond massif longueur à la coupe 4 2,5 Non No
    10013391 01301270 U-1000 RVFV 4x25 longueur à la coupe 4 25 Non No
    10013392 01300680 U-1000 RVFV 4x35 longueur à la coupe 4 35 Non No
    10046479 01301230 U-1000 RVFV 4x4 Rond massif longueur à la coupe 4 4 Non No
    Belgien, cavi mt 10013945 01300690 U-1000 RVFV 4x50 longueur à la coupe 4 50 Non No
    10046480 01301240 U-1000 RVFV 4x6 longueur à la coupe 4 6 Non No
    10013551 01300700 U-1000 RVFV 4x70 longueur à la coupe 4 70 Non No
    10013942 01300710 U-1000 RVFV 4x95 longueur à la coupe 4 95 Non No
    10046464 01300810 U-1000 RVFV 5G1.5 Rond massif longueur à la coupe 5 1,5 Yes No
    10046468 01300850 U-1000 RVFV 5G10 longueur à la coupe 5 10 Yes No
    10046469 01300860 U-1000 RVFV 5G16 longueur à la coupe 5 16 Yes No
    10048726 01248590 U-1000 RVFV 5G2.5 Rond massif ivoire longueur à la coupe 5 2,5 Yes No