français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


U-1000 R2V (industriels non armés)

Signet Imprimer Contactez-nous
U-1000 R2V (industriels non armés) Câbles basse tension pour installation fixe, isolés PRC et gainés PVC.
Normes
Nationales  NF C 32-321
Description

Utilisation

Les câbles U-1000 R2V sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. L'usage des câbles multiconducteurs est adapté aux installations de télécommande et de télécontrôle.

En cas de température ambiante élevée, appliquer les coefficients de correction.

Pose

Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire.

Les sections de 1,5 - 2,5 et 4 mm² doivent être réalisées en classe 2 (âmes câblées), chaque fois que le câble sera raccordé à un appareil sujet à vibrations.

 

Marquage

n (x ou G) s mm² U-1000 R2V NF - USE N° Usine S.Y + Sans Pb
  • n = nombre de conducteurs
  • s = section en mm²
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Noir  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Bonne  
Flexibilité du câble Rigide  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 90°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Très bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Avec conducteur Vert / Jaune  
Avec neutre de section réduite  
Conditionnement  
Longueur  m
Sans plomb  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   250/250
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune Avec neutre de section réduite
10048111 01248556 U-1000 R2V 10G1.5 Rond Massif longueur à la coupe 10 1,5 Yes No
Produit à fabriquer 10048120 01248557 U-1000 R2V 10G2.5 Rond Massif longueur à la coupe 10 2,5 Yes No
10045048 01074829 U-1000 R2V 10x1.5 Rond Câblé longueur à la coupe 10 1,5 Non No
10046508 01343470 U-1000 R2V 12G1.5 Rond Câblé longueur à la coupe 12 1,5 Yes No
10114107 01248948 U-1000 R2V 12G1.5 Rond Massif en couronne de 50 m P1.2Km 12 1,5 Yes No
10114104 01248949 U-1000 R2V 12G1.5 Rond Massif en touret de 500 m P1Km 12 1,5 Yes No
10046513 01361400 U-1000 R2V 12G1.5 Rond Massif longueur à la coupe 12 1,5 Yes No
10049866 01343480 U-1000 R2V 12G2.5 Rond Câblé longueur à la coupe 12 2,5 Yes No
10046514 01361410 U-1000 R2V 12G2.5 Rond Massif longueur à la coupe 12 2,5 Yes No
10048113 01248559 U-1000 R2V 14G1.5 Rond Massif longueur à la coupe 14 1,5 Yes No
10046510 01343670 U-1000 R2V 19G1.5 Rond Câblé longueur à la coupe 19 1,5 Yes No
10046515 01361500 U-1000 R2V 19G1.5 Rond Massif longueur à la coupe 19 1,5 Yes No
10049868 01343680 U-1000 R2V 19G2.5 Rond Câblé longueur à la coupe 19 2,5 Yes No
10046516 01361510 U-1000 R2V 19G2.5 Rond Massif longueur à la coupe 19 2,5 Yes No
10043779 01360010 U-1000 R2V 1x 1.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km 1 1,5 Non No
10043699 01360013 U-1000 R2V 1x1.5 Rond Massif longueur à la coupe 1 1,5 Non No
10043721 01360050 U-1000 R2V 1x10 longueur à la coupe 1 10 Non No
10013093 01360120 U-1000 R2V 1x120 longueur à la coupe 1 120 Non No
10013092 01360130 U-1000 R2V 1x150 longueur à la coupe 1 150 Non No
10043722 01360060 U-1000 R2V 1x16 longueur à la coupe 1 16 Non No
10013059 01360140 U-1000 R2V 1x185 longueur à la coupe 1 185 Non No
10043780 01360020 U-1000 R2V 1x2.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km 1 2,5 Non No
10043700 01360023 U-1000 R2V 1x2.5 Rond Massif longueur à la coupe 1 2,5 Non No
10013071 01360150 U-1000 R2V 1x240 longueur à la coupe 1 240 Non No
10012908 01360070 U-1000 R2V 1x25 longueur à la coupe 1 25 Non No
10013411 01360160 U-1000 R2V 1x300 longueur à la coupe 1 300 Non No
10012978 01360080 U-1000 R2V 1x35 longueur à la coupe 1 35 Non No
10043701 01360030 U-1000 R2V 1x4 Rond Massif longueur à la coupe 1 4 Non No
10013413 01360170 U-1000 R2V 1x400 longueur à la coupe 1 400 Non No
10013072 01360090 U-1000 R2V 1x50 longueur à la coupe 1 50 Non No
10014670 01360180 U-1000 R2V 1x500 longueur à la coupe 1 500 Non No
10043720 01360040 U-1000 R2V 1x6 longueur à la coupe 1 6 Non No
10014671 01094581 U-1000 R2V 1x630 longueur à la coupe 1 630 Non No
10013073 01360100 U-1000 R2V 1x70 longueur à la coupe 1 70 Non No
10012979 01360110 U-1000 R2V 1x95 longueur à la coupe 1 95 Non No
10046517 01361600 U-1000 R2V 24G1.5 Rond Massif longueur à la coupe 24 1,5 Yes No
10046518 01361610 U-1000 R2V 24G2.5 Rond Massif longueur à la coupe 24 2,5 Yes No
10049858 01343690 U-1000 R2V 27G1.5 Rond Câblé longueur à la coupe 27 1,5 Yes No
10046519 01361640 U-1000 R2V 27G1.5 Rond Massif longueur à la coupe 27 1,5 Yes No
10048125 01248561 U-1000 R2V 27G2.5 Rond Massif longueur à la coupe 27 2,5 Yes No
10087747 01248849 U-1000 R2V 2X10 en couronne de 100 m P1.2Km 2 10 Non No
10087745 01248848 U-1000 R2V 2X10 en couronne de 50 m P1.2Km 2 10 Non No
10087930 01248853 U-1000 R2V 2X16 en couronne de 50 m P0.9km 2 16 Non No
10046494 01343000 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Câblé longueur à la coupe 2 1,5 Non No
10043879 01360211 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en couronne de 100 m P2.4Km 2 1,5 Non No
10043874 01360214 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en couronne de 200 m P2.4Km 2 1,5 Non No
10043883 01360212 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en couronne de 50 m P1.5Km 2 1,5 Non No
10059895 01360210 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km 2 1,5 Non No
10059896 01360215 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en touret de 500 m P2Km 2 1,5 Non No
10043654 01360213 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif en touret de 5000 m 2 1,5 Non No
10043702 01360216 U-1000 R2V 2x1.5 Rond Massif longueur à la coupe 2 1,5 Non No
10043747 01248761 U-1000 R2V 2x10 en touret de 1500 m 2 10 Non No
Produit à fabriquer 10083086 01248774 U-1000 R2V 2x10 en touret de 250 m 2 10 Non No
10043804 01360250 U-1000 R2V 2x10 en touret de 500 m P1Km 2 10 Non No
10043725 01360253 U-1000 R2V 2x10 longueur à la coupe 2 10 Non No
10043677 01360260 U-1000 R2V 2x16 en touret de 1000 m 2 16 Non No
Produit à fabriquer 10083088 01248775 U-1000 R2V 2x16 en touret de 250 m 2 16 Non No
10059917 01360264 U-1000 R2V 2x16 en touret de 500 m P1Km 2 16 Non No
10043726 01360263 U-1000 R2V 2x16 longueur à la coupe 2 16 Non No
10046495 01343010 U-1000 R2V 2x2.5 Rond Câblé longueur à la coupe 2 2,5 Non No
10043880 01360221 U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en couronne de 100 m P2.4Km 2 2,5 Non No
10059897 01360220 U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en touret de 1000 m P4Km 2 2,5 Non No
10043655 01360223 U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en touret de 4000 m 2 2,5 Non No
10091450 01248862 U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif en touret de 500 m P2Km 2 2,5 Non No
10043703 01360226 U-1000 R2V 2x2.5 Rond Massif longueur à la coupe 2 2,5 Non No
10012956 01360270 U-1000 R2V 2x25 longueur à la coupe 2 25 Non No
10012985 01360280 U-1000 R2V 2x35 longueur à la coupe 2 35 Non No
10046496 01343020 U-1000 R2V 2x4 Rond Câblé longueur à la coupe 2 4 Non No
Produit à fabriquer 10059898   Jusqu'à épuisement du stock 01360234 U-1000 R2V 2x4 Rond Massif en couronne de 200 m P1.2Km 2 4 Non No
10043704 01360233 U-1000 R2V 2x4 Rond Massif longueur à la coupe 2 4 Non No
10013038 01360290 U-1000 R2V 2x50 longueur à la coupe 2 50 Non No
10043723 01360242 U-1000 R2V 2x6 en touret de 2000 m 2 6 Non No
10059916 01360240 U-1000 R2V 2x6 en touret de 500 m P2Km 2 6 </