français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07RN8-F

Nouveauté
Signet Imprimer Contactez-nous
H07RN8-F Cette nouvelle gamme de câbles souples est destinée principalement pour tous les usages de submersion ou dans les systèmes particulièrement inondables.
Normes
Internationales  HD 22.16; HD 516; IEC 60245-4 type 66
Nationales  NF C 15-100; NF C 32-080; NF C 32-102-16
Description

Utilisation

De nouveaux essais européens, dit AD8, définissent désormais de façon plus sévère les performances des matériaux constitutifs des câbles H07RN8-F.
Ces câbles sont destinés aux câblages de machines transportables type pompes submergées mais également pour les pompes immergées.
La bonne tenue des matériaux de gainage aux huiles, graisses et produits chimiques permet à cette gamme de câbles un usage polyvalent.

Utilisables également dans les installations fixes, ils peuvent être adaptés également pour des systèmes d'évacuations.

Les câbles H07RN8-F sont conçus à partir de caoutchoucs synthétiques spécifiques à  faible absorption d'eau et  permettent ainsi d'être utilisé pour des applications et usages dits intensifs. L'emploi jusqu'à 1000V en courant alternatif est admis dans le cas d'installation fixe protégée et pour les connexions des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.

Température maxi sur âme en fonctionnement normal +60°C et  + 200°C en court circuit.

Application AD8 test cenelec 100 jours. Submersible - 10 m.

Pose

Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou le câble est enterré prévoir une protection mécanique complémentaire, goulotte, caniveau ...

Effort de traction

Maxi 15 N/mm² par rapport à la section des conducteurs ou 1000 N  max sur  le câble complet.

Assemblage

Conducteurs assemblés. Pour certaines constructions présence éventuelle d'élement de bourrage et de ruban de maintien.

Marquage

USE <HAR>  H07RN8-F   N X ou G S

  • N = nombre de conducteurs - X si câble sans conducteur Vert et Jaune
  • G si câble Vert et Jaune - S = section du conducteur

Nota

Température maxi sur âme en fonctionnement normal

+60°C (dans tous les cas d'installation mobile )

+85°C (installation fixe et protégée )

+200°C en court circuit.

 

Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C en régime permanent et une température maxi sur âme de 85°C. Pour des températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections. 


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Couleur de la gaine Noir  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 450 / 750 V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Très bonne  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme en court circuit 200°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -25 .. 55°C  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD8  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance aux huiles Oui  
Rayon de courbure en utilisation dynamique 8(xD)  
Température maximale sur l'âme 60°C  
Rayon de courbure en utilisation statique 4(xD)  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Nombre de conducteurs  
Avec conducteur Vert / Jaune  
Gaine extérieure  
Isolation  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   77/77
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Section (mm²) Nbre conducteurs Avec conducteur Vert / Jaune
Produit à fabriquer 10124394   Nouveauté 07RN8-F 5G35 longueur à la coupe 35 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 12G1.5 longueur à la coupe 1,5 12 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 18G1.5 longueur à la coupe 1,5 18 Oui
Produit à fabriquer 10072866   Nouveauté H07RN8-F 1X95 longueur à la coupe 95 1 Non
Produit à fabriquer 10068981   Nouveauté H07RN8-F 1x1.5 longueur à la coupe 1,5 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x10 longueur à la coupe 10 1 Non
Produit à fabriquer 10072867   Nouveauté H07RN8-F 1x120 longueur à la coupe 120 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x150 longueur à la coupe 150 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x16 longueur à la coupe 16 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x185 longueur à la coupe 185 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x2.5 longueur à la coupe 2,5 1 Non
Produit à fabriquer 10073505   Nouveauté H07RN8-F 1x240 longueur à la coupe 240 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x25 longueur à la coupe 25 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x300 longueur en coupe 300 1 Non
Produit à fabriquer 10072753   Nouveauté H07RN8-F 1x35 longueur à la coupe 35 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x4 longueur à la coupe 4 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x400 longueur à la coupe 400 1 Non
Produit à fabriquer 10070797   Nouveauté H07RN8-F 1x50 longueur à la coupe 50 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x500 longueur à la coupe 500 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 1x6 longueur à la coupe 6 1 Non
Produit à fabriquer 10056923   Nouveauté H07RN8-F 1x70 longueur à la coupe 70 1 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 24G1.5 longueur à la coupe 1,5 24 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 2x1 longueur à la coupe 1 2 Non
Produit à fabriquer 10063567   Nouveauté H07RN8-F 2x1.5 longueur à la coupe 1,5 2 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 2x10 longueur à la coupe 10 2 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 2x16 longueur à la coupe 16 2 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 2x2.5 longueur à la coupe 2,5 2 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 2x25 longueur à la coupe 25 2 Non
Produit à fabriquer 10062328   Nouveauté H07RN8-F 2x4 longueur à la coupe 4 2 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 2x6 longueur à la coupe 6 2 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 36G1.5 longueur à la coupe 1,5 36 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G1 longueur à la coupe 1 3 Oui
Produit à fabriquer 10068925   Nouveauté H07RN8-F 3G1.5 longueur à la coupe 1,5 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G10 longueur à la coupe 10 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G120 longueur à la coupe 120 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G150 longueur à la coupe 150 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G16 longueur à la coupe 16 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G185 longueur à la coupe 185 3 Oui
Produit à fabriquer 10071612   Nouveauté H07RN8-F 3G2.5 longueur à la coupe 2,5 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G240 longueur à la coupe 240 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G25 longueur à la coupe 25 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G300 longueur à la coupe 300 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G35 longueur à la coupe 35 3 Oui
Produit à fabriquer 10126029   Nouveauté H07RN8-F 3G4 longueur à la coupe 4 3 Oui
Produit à fabriquer 10069086   Nouveauté H07RN8-F 3G50 longueur à la coupe 50 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G6 longueur à la coupe 6 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G70 longueur à la coupe 70 3 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 3G95 longueur à la coupe 95 3 Oui
Produit à fabriquer 10056842   Nouveauté H07RN8-F 3X25 longueur à la coupe 25 3 Non
Produit à fabriquer 10056843   Nouveauté H07RN8-F 3X35 longueur à la coupe 35 3 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G1 longueur à la coupe 1 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G1.5 longueur à la coupe 1,5 4 Oui
Produit à fabriquer 10069075   Nouveauté H07RN8-F 4G10 longueur à la coupe 10 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G120 longueur à la coupe 120 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G150 longueur à la coupe 150 4 Oui
Produit à fabriquer 10069076   Nouveauté H07RN8-F 4G16 longueur à la coupe 16 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G185 longueur à la coupe 185 4 Oui
Produit à fabriquer 10069061   Nouveauté H07RN8-F 4G2.5 longueur à la coupe 2,5 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G240 longueur à la coupe 240 4 Oui
Produit à fabriquer 10073786   Nouveauté H07RN8-F 4G25 longueur à la coupe 25 4 Oui
Produit à fabriquer 10073787   Nouveauté H07RN8-F 4G35 longueur à la coupe 35 4 Oui
Produit à fabriquer 10069062   Nouveauté H07RN8-F 4G4 longueur à la coupe 4 4 Oui
Produit à fabriquer 10073788   Nouveauté H07RN8-F 4G50 longueur à la coupe 50 4 Oui
Produit à fabriquer 10069063   Nouveauté H07RN8-F 4G6 longueur à la coupe 6 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G70 longueur à la coupe 70 4 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 4G95 longueur à la coupe 95 4 Oui
Produit à fabriquer 10068980   Nouveauté H07RN8-F 4X25 longueur à la coupe 25 4 Non
Produit à fabriquer 10071613   Nouveauté H07RN8-F 4X50 longueur à la coupe 50 4 Non
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G1 longueur à la coupe 1 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G1.5 longueur à la coupe 1,5 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G10 longueur à la coupe 10 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G16 longueur à la coupe 16 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G2.5 longueur à la coupe 2,5 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G25 longueur à la coupe 25 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G4 longueur à la coupe 4 5 Oui
Produit à fabriquer   Nouveauté H07RN8-F 5G6 longueur à la coupe 6 5 Oui
Produit à fabriquer 10109899   Nouveauté H07RN8-F 8G1,5 longueur à la coupe 1,5 8 Oui
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Repérage des conducteurs HD 308 S2
Repérage selon la HD 308 S2 «identification des conducteurs des câbles et cordons souples» à partir de janvier 2004 en France.

Nbr de conducteurs

HD 308 S2 depuis janvier 2004

Avec V/J (G)

Sans V/J (X)

1

Noir (préférentiel)

Noir (préférentiel)

2

Bleu + Noir

Bleu + Brun

3*

Vert/Jaune + Bleu + Brun

Brun + Noir + Gris

3**

 

Bleu + Brun + Noir + Gris

4

Vert/Jaune + Brun + Noir + Gris

Bleu + Brun +&