français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07RN-F TITANEX® (industriels souples)

Signet Imprimer Contactez-nous
H07RN-F TITANEX® (industriels souples) Câbles industriels souples, isolés et gainés élastomère.
Normes
Internationales  HD 22.4; HD 516; IEC 60245-4 type 66
Nationales  NF C 32-102-4
Description

Utilisation

Les câbles industriels souples TITANEX® sont particulièrement prévus pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages électriques, chantiers de bâtiment. L'emploi jusqu'à 0,6/1 kV est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.

Ces câbles peuvent être utilisés dans les installations frigorifiques.

 

Pose

Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou il est enterré, prévoir une protection mécanique (goulotte, caniveau, etc...).

Assemblage

Conducteurs assemblés.

Marquage

  • USE <'HAR>N (x ou G) S TITANEX®

  • N = nombre de conducteurs
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J
  • S = section en mm²

    Nota

    Température maximale sur âme en service normal :

    + 60°C (dans tous les cas d'installation mobile)

    + 85°C (installatioin fixe et protégée )

    (200°C en court-circuit)

     

    Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C en régime permanent et une température maxi sur âme de 85°C. Pour des températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections. 

     


  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Gaine extérieure Elastomère spécial réticulé  
    Sans plomb Oui  
    Couleur de la gaine Noir  
    Isolation Elastomère spécial réticulé  
    Nature de l'âme Cuivre nu  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Très bonne  
    Flexibilité du câble Souple  
    Caractéristiques d'utilisation
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD6  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 200°C  
    Température maximale sur l'âme 60°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -25 .. 55°C  
    Résistance aux huiles Oui  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Section du conducteur  mm²
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    Conditionnement  
    Longueur  m
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   140/140
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune
    H07RN-F TITANEX 1x240 en touret de 500 m 1 240 Non
    10055636 H07RN-F TITANEX 1x240 longueur en coupe 1 240 Non
    10055958 H07RN-F TITANEX 1x400 longueur à la coupe 1 400 Non
    10055591 01394710 H07RN-F TITANEX 1x95 longueur en coupe 1 95 Non
    10062885 01394721 H07RN-F TITANEX 2x1.5 en couronne de 100 m 2 1,5 Non
    10062884 01394722 H07RN-F TITANEX 2x1.5 en couronne de 50 m 2 1,5 Non
    10062887 01394737 H07RN-F TITANEX 3G1.5 en couronne de 100 m 3 1,5 Oui
    10062886 01394736 H07RN-F TITANEX 3G1.5 en couronne de 50 m 3 1,5 Oui
    10063711 01394741 H07RN-F TITANEX 3G2.5 en couronne de 100 m 3 2,5 Oui
    10062888 01394740 H07RN-F TITANEX 3G2.5 en couronne de 50 m 3 2,5 Oui
    10055672 H07RN-F TITANEX 3G95 longueur à la coupe 3 95 Oui
    10055651 H07RN-F TITANEX 4G1 en couronne de 100 m 4 1 Oui
    10055650 H07RN-F TITANEX 4G1 en couronne de 50 m 4 1 Oui
    10062890 01394757 H07RN-F TITANEX 4G1.5 en couronne de 100 m 4 1,5 Oui
    10062889 01394756 H07RN-F TITANEX 4G1.5 en couronne de 50 m 4 1,5 Oui
    10055676 H07RN-F TITANEX 4G120 longueur à la coupe 4 120 Oui
    10055952 H07RN-F TITANEX 4G185 longueur à la coupe 4 185 Oui
    10062892 01394761 H07RN-F TITANEX 4G2.5 en couronne de 50 m 4 2,5 Oui
    10055653 H07RN-F TITANEX 4G70 longueur à la coupe 4 70 Oui
    10063724 01394783 H07RN-F TITANEX 5G2.5 en couronne de 100 m 5 2,5 Oui
    10055611 01394795 H07RN-F TITANEX 12G1.5 longueur à la coupe 12 1,5 Oui
    10055614 01397021 H07RN-F TITANEX 12G2.5 longueur à la coupe 12 2,5 Oui
    10056293 01394797 H07RN-F TITANEX 18G1.5 longueur à la coupe 18 1,5 Oui
    10056295 01397022 H07RN-F TITANEX 18G2.5 longueur à la coupe 18 2,5 Oui
    H07RN-F TITANEX 1x1.5 en couronne de 100 m 1 1,5 Non
    10055628 01394700 H07RN-F TITANEX 1x1.5 longueur à la coupe 1 1,5 Non
    10055580 01394704 H07RN-F TITANEX 1x10 longueur à la coupe 1 10 Non
    10055592 01394711 H07RN-F TITANEX 1x120 longueur à la coupe 1 120 Non
    10055593 01394712 H07RN-F TITANEX 1x150 longueur à la coupe 1 150 Non
    10055582 01394705 H07RN-F TITANEX 1x16 longueur à la coupe 1 16 Non
    10055630 01394701 H07RN-F TITANEX 1x2.5 longueur à la coupe 1 2,5 Non
    10055584 01394706 H07RN-F TITANEX 1x25 longueur à la coupe 1 25 Non
    10055586 01394707 H07RN-F TITANEX 1x35 longueur à la coupe 1 35 Non
    10055631 H07RN-F TITANEX 1x4 en couronne de 100 m 1 4 Non
    10055632 01394702 H07RN-F TITANEX 1x4 longueur à la coupe 1 4 Non
    10055588 01394708 H07RN-F TITANEX 1x50 longueur à la coupe 1 50 Non
    10055962 H07RN-F TITANEX 1x500 longueur à la coupe 1 500 Non
    10055634 01394703 H07RN-F TITANEX 1x6 longueur à la coupe 1 6 Non
    10055590 01394709 H07RN-F TITANEX 1x70 longueur à la coupe 1 70 Non
    10055828 H07RN-F TITANEX 24G1.5 longueur à la coupe 24 1,5 Oui
    10055618 01397023 H07RN-F TITANEX 27G1.5 longueur à la coupe 27 1,5 Oui
    10055619 01397024 H07RN-F TITANEX 27G2.5 longueur à la coupe 27 2,5 Oui
    10055639 01397005 H07RN-F TITANEX 2x1 en couronne de 100 m 2 1 Non
    10055510 01394809 H07RN-F TITANEX 2x1.5 en touret de 1000 m 2 1,5 Non
    10055509 01394719 H07RN-F TITANEX 2x1.5 longueur à la coupe 2 1,5 Non
    10055642 01397006 H07RN-F TITANEX 2x10 longueur à la coupe 2 10 Non
    10055643 01397007 H07RN-F TITANEX 2x16 longueur à la coupe 2 16 Non
    10055513 01397002 H07RN-F TITANEX 2x2.5 en couronne de 100 m 2 2,5 Non
    10055512 01397001 H07RN-F TITANEX 2x2.5 en couronne de 50 m 2 2,5 Non
    H07RN-F TITANEX 2x2.5 en touret de 500 m 2 2,5 Non
    10055675 01397008 H07RN-F TITANEX 2x25 longueur à la coupe 2 25 Non
    10055516 H07RN-F TITANEX 2x4 en couronne de 100 m 2 4 Non
    10055517 01394726 H07RN-F TITANEX 2x4 longueur à la coupe 2 4 Non
    10055519 01394727 H07RN-F TITANEX 2x6 longueur à la coupe 2 6 Non
    10056294 01397025 H07RN-F TITANEX 36G1.5 longueur à la coupe 36 1,5 Oui
    10056296 01397026 H07RN-F TITANEX 36G2.5 longueur à la coupe 36 2,5 Oui
    10055623 01397010 H07RN-F TITANEX 3G1 en couronne de 100 m 3 1 Oui
    10055624 01394731 H07RN-F TITANEX 3G1 à la coupe 3 1 Oui
    10055525 01394810 H07RN-F TITANEX 3G1.5 en touret de 1000 m 3 1,5 Oui
    H07RN-F TITANEX 3G1.5 en touret de 500 m 3 1,5 Oui
    10055523 01394734 H07RN-F TITANEX 3G1.5 longueur à la coupe 3 1,5 Oui
    10056497 H07RN-F TITANEX 3G150 longueur à la coupe 3 150 Oui
    10055621 01394746 H07RN-F TITANEX 3G16 longueur à la coupe 3 16 Oui
    10055934 H07RN-F TITANEX 3G185 longueur à la coupe 3 185 Oui
    10055529 01394811 H07RN-F TITANEX 3G2.5 en touret de 500 m 3 2,5 Oui
    10055530 01394738 H07RN-F TITANEX 3G2.5 longueur à la coupe 3 2,5 Oui
    H07RN-F TITANEX 3G240 longueur à la coupe 3 240 Oui
    H07RN-F TITANEX 3G300 longueur à la coupe 3 300 Oui
    10055647 01397014 H07RN-F TITANEX 3G35 longueur à la coupe 3 35 Oui
    10056057 H07RN-F TITANEX 3G4 en couronne de 100 m 3 4 Oui
    10055534 H07RN-F TITANEX 3G4 en couronne de 50 m 3 4 Oui
    10055536 01397012 H07RN-F TITANEX 3G4 en touret de 500 m 3 4 Oui
    10055648 01397015 H07RN-F TITANEX 3G50 longueur à la coupe 3 50 Oui
    10055790 H07RN-F TITANEX 3G6 en couronne de 50 m 3 6 Oui
    10055537 01394744 H07RN-F TITANEX 3G6 longueur à la coupe 3 6 Oui
    10055649 H07RN-F TITANEX 3G70 longueur à la coupe 3 70 Oui
    10055674 01397066 H07RN-F TITANEX 3x1.5 longueur à la coupe 3 1,5 Non
    10055505 01397067 H07RN-F TITANEX 3x2.5 longueur à la coupe 3 2,5
    10055652 01394752 H07RN-F TITANEX 4G1 longueur à la coupe 4 1 Oui
    10055542 01394816 H07RN-F TITANEX 4G1.5 en touret de 1000 m 4 1,5 Oui
    10055541 01394754 H07RN-F TITANEX 4G1.5 longueur à la coupe 4 1,5 Oui