français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07RN-F ( cuivre étamé )

Signet Imprimer Contactez-nous
H07RN-F ( cuivre étamé ) Câbles industriels souples, isolés et gainés élastomère.
Normes
Internationales  HD 22.4; HD 516; IEC 60245-4 type 66
Nationales  NF C 32-102-4
Description

Utilisation

Les câbles industriels souples NEXANS FRANCE sont particulièrement prévus pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages électriques, chantiers de bâtiment. L'emploi jusqu'à 0,6/1 kV est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.

Ces câbles peuvent être utilisés dans les installations frigorifiques.

 

Pose

Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou il est enterré, prévoir une protection mécanique (goulotte, caniveau, etc...).

Assemblage

Conducteurs assemblés.

Marquage

  • USE <HAR> N (x ou G) S NEXANS FRANCE

  • N = nombre de conducteurs
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J
  • S = section en mm²

    Nota

    Température maximale sur âme en service normal :

    + 60°C (dans tous les cas d'installation mobile)

    + 85°C (installatioin fixe et protégée )

    (200°C en court-circuit)

  •  

    Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C en régime permanent et une température maxi sur âme de 85°C. Pour des températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections. 


     Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Gaine extérieure Elastomère spécial réticulé  
    Sans plomb Oui  
    Couleur de la gaine Noir  
    Isolation Elastomère spécial réticulé  
    Nature de l'âme Cuivre étamé  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 450 / 750 V  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Très bonne  
    Flexibilité du câble Souple  
    Caractéristiques d'utilisation
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD6  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 200°C  
    Température maximale sur l'âme 60°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -25 .. 55°C  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Nombre de conducteurs  
    Conditionnement  
    Résistance aux huiles Oui  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   89/89
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Section (mm²) Nbre conducteurs Conditionnement
    Produit à fabriquer H07RN-F 1x240 étamé longueur en coupe 300 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 1x400 étamé longueur à la coupe 400 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055909 H07RN-F 3G1.5 étamé en couronne de 100 m P2.4 1,5 3 Couronne
    Produit à fabriquer 10056041 H07RN-F 3G1.5 étamé en couronne de 50 m P2.1 1,5 3 Couronne
    Produit à fabriquer 10055923 H07RN-F 3G2.5 étamé en couronne de 100 m P1.5 2,5 3 Couronne
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G95 étamé longueur à la coupe 95 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056246 H07RN-F 4G1 étamé en couronne de 100 m P2.4 1 4 Couronne
    Produit à fabriquer 10056314 H07RN-F 4G1.5 étamé en couronne de 50 m P2.1 1,5 4 Couronne
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G120 étamé longueur à la coupe 120 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G185 étamé longueur à la coupe 185 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055882 H07RN-F 4G2.5 étamé en couronne de 50 m P1.5 2,5 4 Couronne
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G70 étamé longueur à la coupe 70 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055936 H07RN-F 5G2.5 étamé en couronne de 100 m P1 2,5 5 Couronne
    Produit à fabriquer H07RN-F 12G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 12 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 18G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 18 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055938 H07RN-F 1x1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055905 H07RN-F 1x10 étamé longueur à la coupe 10 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055898 H07RN-F 1x120 étamé longueur à la coupe 120 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055928 H07RN-F 1x150 étamé longueur à la coupe 150 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 1x16 étamé longueur à la coupe 16 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055930 H07RN-F 1x2.5 étamé longueur à la coupe 2,5 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055895 H07RN-F 1x25 étamé longueur à la coupe 25 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055891 H07RN-F 1x35 étamé longueur à la coupe 35 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055671 H07RN-F 1x4 étamé longueur à la coupe 4 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055890 H07RN-F 1x50 étamé longueur à la coupe 50 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 1x500 étamé longueur à la coupe 500 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055897 H07RN-F 1x6 étamé longueur à la coupe 6 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055900 H07RN-F 1x70 étamé longueur à la coupe 70 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 24G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 24 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055906 H07RN-F 2x1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 2x10 étamé longueur à la coupe 10 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 2x16 étamé longueur à la coupe 16 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055907 H07RN-F 2x2.5 étamé en couronne de 100 m P2.4 2,5 2 Couronne
    Produit à fabriquer H07RN-F 2x25 étamé longueur à la coupe 25 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056243 H07RN-F 2x4 étamé longueur à la coupe 4 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056091 H07RN-F 2x6 étamé longueur à la coupe 6 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 36G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 36 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056042 H07RN-F 3G1 étamé en couronne de 100 m P3 1 3 Couronne
    Produit à fabriquer 10055896 H07RN-F 3G1 étamé longueur à la coupe 1 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055910 H07RN-F 3G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G150 étamé longueur à la coupe 150 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056244 H07RN-F 3G16 étamé longueur à la coupe 16 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G185 étamé longueur à la coupe 185 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055881 H07RN-F 3G2.5 étamé longueur à la coupe 2,5 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G240 étamé longueur à la coupe 240 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G300 étamé longueur à la coupe 300 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G35 étamé longueur à la coupe 35 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055924 H07RN-F 3G4 étamé en couronne de 100 m P1 4 3 Couronne
    Produit à fabriquer 10055917 H07RN-F 3G4 étamé longueur à la coupe 4 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G50 étamé longueur à la coupe 50 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055927 H07RN-F 3G6 étamé longueur à la coupe 6 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G70 étamé longueur à la coupe 70 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056124 H07RN-F 4G1 étamé longueur à la coupe 1 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055912 H07RN-F 4G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055929 H07RN-F 4G10 étamé longueur à la coupe 10 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G150 étamé longueur à la coupe 150 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G16 étamé longueur à la coupe 16 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055933 H07RN-F 4G2.5 étamé en couronne de 100 m P1 2,5 4 Couronne
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G240 étamé longueur à la coupe 240 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055904 H07RN-F 4G35 étamé longueur à la coupe 35 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055888 H07RN-F 4G4 étamé en couronne de 100 m P1 4 4 Couronne
    Produit à fabriquer 10055889 H07RN-F 4G4 étamé longueur à la coupe 4 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 4G50 étamé longueur à la coupe 50 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055886 H07RN-F 4G6 étamé en couronne de 100 m P0.5 6 4 Couronne
    Produit à fabriquer 10055885 H07RN-F 4G6 étamé en couronne de 50 m P0.5 6 4 Couronne
    Produit à fabriquer 10055887 H07RN-F 4G6 étamé longueur à la coupe 6 4 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 5G1 étamé longueur à la coupe 1 5 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055893 H07RN-F 5G1.5 étamé en couronne de 100 m P1 1,5 5 Couronne
    Produit à fabriquer 10055892 H07RN-F 5G1.5 étamé en couronne de 50 m P1.8 1,5 5 Couronne
    Produit à fabriquer 10055894 H07RN-F 5G1.5 étamé longueur à la coupe 1,5 5 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055935 H07RN-F 5G2.5 étamé en couronne de 50 m P1.2 2,5 5 Couronne
    Produit à fabriquer 10055918 H07RN-F 5G2.5 étamé longueur à la coupe 2,5 5 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055457 H07RN-F 5G25 étamé longueur à la coupe 25 5 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056183 H07RN-F 5G4 étamé longueur à la coupe 4 5 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056061 H07RN-F 5G6 étamé en couronne de 100 m P0.5 6 5 Couronne
    Produit à fabriquer 10056060 H07RN-F 5G6 étamé en couronne de 50 m P0.5 6 5 Couronne
    Produit à fabriquer 10056062 H07RN-F 5G6 étamé longueur à la coupe 6 5 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055899 H07RN-F 1x185 étamé longueur à la coupe 185 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 1x300 étamé longueur en coupe 240 1 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10056090 H07RN-F 2x1 étamé longueur à la coupe 1 2 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G10 étamé longueur à la coupe 10 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer H07RN-F 3G120 étamé longueur à la coupe 120 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10064474 H07RN-F 3G25 étamé longueur à la coupe 25 3 Longueur à la coupe
    Produit à fabriquer 10055926 H07RN-F 3G6 étamé en couronne de 100 m P1 6 3 Couronne
    Produit à fabriquer 10055883 H07RN-F 4G2.5 étamé longueur à la coupe 2,5 4 Longueur à la coupe