français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07BN4-F (cuivre étamé )

Signet Imprimer Contactez-nous
H07BN4-F (cuivre étamé ) Câbles souples isolés et gainés Elastomère synthétique réticulé haute température
Normes
Internationales  HD 22.12; IEC 60245-4 type 66
Nationales  NF C 32-102-12
Description

Utilisation

Cette gamme de câbles souples haute température est destinée particulièrement pour tous les usages généraux tant dans l'industrie, que dans le matériel spécifique d'équipement pour la production d'énergie et dans des secteurs et matériels de pointe.

Les câbles H07 BN4-F sont conçus à partir de caoutchoucs synthétiques d'excellente tenue en température et permettent ainsi d'être utilisés pour les applications et usage dits "intensifs", de longue durée de service. Dans ce cas Ils peuvent être avantageux par rapport à la gamme des câbles H07RN-F standards à section équivalente (gains de section d'âme conductrice, dimensionnel, de poids et d'accessoires de connections)

L'emploi jusqu'à 1000V en courant alternatif est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour les connexions des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.

Pose

Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou il est enterré, prévoir une protection mécanique (goulotte, caniveau, etc...).

Effort traction : max 15 N/mm² par rapport à la section des conducteurs ou 1000 N max sur le câble complet

Assemblage

Conducteurs assemblés.

Marquage

  • USE <HAR> H07 BN4-F    N X (ou G) S

  • N = nombre de conducteurs
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J
  • S = section en mm²

     Nota

    Température maxi sur âme en fonctionnement normal

    +90°C (dans tous les cas d'installation mobile )

    +250°C en court circuit.

     

    Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C en régime permanent et une température maxi sur âme de 85°C. Pour des températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections. 


  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
    Gaine extérieure Elastomère spécial réticulé  
    Couleur de la gaine Noir  
    Nature de l'âme Cuivre étamé  
    Caractéristiques mécaniques
    Flexibilité du câble Souple  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
    Longueur 100m  
    Température maximale sur l'âme 90°C  
    Etanchéité AD6  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance aux huiles Oui  
    Résistance chimique Accidentelle  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    Section du conducteur  mm²
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   100/100
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Nbre conducteurs Avec conducteur Vert / Jaune Section (mm²)
    Produit à fabriquer 10102405 07BN4-F 7G10 étamé coupe à la longueur 7 Oui 10
    Produit à fabriquer 10093480 H07BN4-F 1x240 étamé longueur en coupe 1 Non 240
    Produit à fabriquer 10097526 H07BN4-F 1x400 étamé longueur à la coupe 1 Non 400
    Produit à fabriquer 10100127 H07BN4-F 3G95 étamé longueur à la coupe 3 Oui 95
    Produit à fabriquer 10102854 H07BN4-F 4G120 étamé longueur à la coupe 4 Oui 120
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G185 étamé longueur à la coupe 4 Oui 185
    Produit à fabriquer 10094319 H07BN4-F 4G70 étamé longueur à la coupe 4 Oui 70
    Produit à fabriquer 10098607 H07BN4-F 12G1.5 étamé longueur à la coupe 12 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 18G1.5 étamé longueur à la coupe 18 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x1.5 étamé longueur à la coupe 1 Non 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x10 étamé longueur à la coupe 1 Non 10
    Produit à fabriquer 10095377 H07BN4-F 1x120 étamé longueur à la coupe 1 Non 120
    Produit à fabriquer 10099929 H07BN4-F 1x150 étamé longueur à la coupe 1 Non 150
    Produit à fabriquer 10094309 H07BN4-F 1x16 étamé longueur à la coupe 1 Non 16
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x2.5 étamé longueur à la coupe 1 Non 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x25 étamé longueur à la coupe 1 Non 25
    Produit à fabriquer 10095303 H07BN4-F 1x35 étamé longueur à la coupe 1 Non 35
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x4 étamé longueur à la coupe 1 Non 4
    Produit à fabriquer 10094310 H07BN4-F 1x50 étamé longueur à la coupe 1 Non 50
    Produit à fabriquer 10093862 H07BN4-F 1x500 étamé longueur à la coupe 1 Non 500
    Produit à fabriquer 10093874 H07BN4-F 1x6 étamé longueur à la coupe 1 Non 6
    Produit à fabriquer 10096492 H07BN4-F 1x70 étamé longueur à la coupe 1 Non 70
    Produit à fabriquer H07BN4-F 24G1.5 étamé longueur à la coupe 24 Oui 1,5
    Produit à fabriquer 10097524 H07BN4-F 2x1.5 étamé longueur à la coupe 2 Non 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x10 étamé longueur à la coupe 2 Non 10
    Produit à fabriquer 10115616 H07BN4-F 2x16 étamé longueur à la coupe 2 Non 16
    Produit à fabriquer 10105167 H07BN4-F 2x25 étamé longueur à la coupe 2 Non 25
    Produit à fabriquer 10094314 H07BN4-F 2x4 étamé longueur à la coupe 2 Non 4
    Produit à fabriquer 10093875 H07BN4-F 2x6 étamé longueur à la coupe 2 Non 6
    Produit à fabriquer H07BN4-F 36G1.5 étamé longueur à la coupe 36 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G1.5 étamé longueur à la coupe 3 Oui 1,5
    Produit à fabriquer 10096489 H07BN4-F 3G150 étamé longueur à la coupe 3 Oui 150
    Produit à fabriquer 10094827 H07BN4-F 3G16 étamé longueur à la coupe 3 Oui 16
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G185 étamé longueur à la coupe 3 Oui 185
    Produit à fabriquer 10093896 H07BN4-F 3G2.5 étamé longueur à la coupe 3 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G240 étamé longueur à la coupe 3 Oui 240
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G300 étamé longueur à la coupe 3 Oui 300
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G35 étamé longueur à la coupe 3 Oui 35
    Produit à fabriquer 10096154 H07BN4-F 3G50 étamé longueur à la coupe 3 Oui 50
    Produit à fabriquer 10094316 H07BN4-F 3G6 étamé longueur à la coupe 3 Oui 6
    Produit à fabriquer 10096488 H07BN4-F 3G70 étamé longueur à la coupe 3 Oui 70
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G1 étamé longueur à la coupe 4 Oui 1
    Produit à fabriquer 10115615 H07BN4-F 4G1.5 étamé longueur à la coupe 4 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G10 étamé longueur à la coupe 4 Oui 10
    Produit à fabriquer 10094398 H07BN4-F 4G150 étamé longueur à la coupe 4 Oui 150
    Produit à fabriquer 10093892 H07BN4-F 4G16 étamé longueur à la coupe 4 Oui 16
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G240 étamé longueur à la coupe 4 Oui 240
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G35 étamé longueur à la coupe 4 Oui 35
    Produit à fabriquer 10093895 H07BN4-F 4G4 étamé longueur à la coupe 4 Oui 4
    Produit à fabriquer 10100392 H07BN4-F 4G50 étamé longueur à la coupe 4 Oui 50
    Produit à fabriquer 10094317 H07BN4-F 4G6 étamé longueur à la coupe 4 Oui 6
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G1 étamé longueur à la coupe 5 Oui 1
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G1.5 étamé longueur à la coupe 5 Oui 1,5
    Produit à fabriquer 10095382 H07BN4-F 5G2.5 étamé longueur à la coupe 5 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G25 étamé longueur à la coupe 5 Oui 25
    Produit à fabriquer 10096490 H07BN4-F 5G4 étamé longueur à la coupe 5 Oui 4
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G6 étamé longueur à la coupe 5 Oui 6
    Produit à fabriquer 10095380 H07BN4-F 12G2.5 étamé longueur à la coupe 12 Oui 2,5
    Produit à fabriquer 10095381 H07BN4-F 16G1.5 étamé coupe à la longueur 16 Oui 1,5
    Produit à fabriquer 10102406 H07BN4-F 16G4 étamé coupe à la longueur 16 Oui 4
    Produit à fabriquer 10095378 H07BN4-F 1X630 étamé coupe à la longueur 1 Non 630
    Produit à fabriquer 10101155 H07BN4-F 1x185 étamé longueur à la coupe 1 Non 185
    Produit à fabriquer 10093829 H07BN4-F 1x300 étamé longueur en coupe 1 Non 300
    Produit à fabriquer 10093862 H07BN4-F 1x500 étamé longueur à la coupe 1 Non 500
    Produit à fabriquer 10094311 H07BN4-F 1x95 étamé longueur à la coupe 1 Non 95
    Produit à fabriquer 10099935 H07BN4-F 20G1.5 étamé coupe à la longueur 20 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 24G2.5 étamé longueur à la coupe 24 Oui 2,5
    Produit à fabriquer 10105166 H07BN4-F 27G1.5 étamé coupe à la longueur 27 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x1 étamé longueur à la coupe 2 Non 1
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x2.5 étamé longueur à la coupe 2 Non 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 36G2.5 étamé longueur à la coupe 36 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G1 étamé longueur à la coupe 3 Oui 1
    Produit à fabriquer 10094318 H07BN4-F 3G10 étamé longueur à la coupe 3 Oui 10
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G120 étamé longueur à la coupe 3 Oui 120
    Produit à fabriquer 10093877 H07BN4-F 3G25 étamé longueur à la coupe 3 Oui 25
    Produit à fabriquer 10094828 H07BN4-F 3G4 étamé longueur à la coupe 3 Oui 4
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x120 étamé longueur à la coupe 3 Non 120
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x150 étamé longueur à la coupe 3 Non 150
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x185 étamé longueur à la coupe 3 Non 185
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x240 étamé longueur à la coupe 3 Non 240
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x300 étamé longueur à la coupe 3 Non 300
    Produit à fabriquer 10103384 H07BN4-F 4G2.5 étamé longueur à la coupe 4 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G25 étamé longueur à la coupe 4 Oui 25
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G95 étamé longueur à la coupe 4 Oui 95
    delgrange Produit à fabriquer H07BN4-F 4x35 étamé longueur à la coupe 4 Non 35
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4x50 étamé longueur à la coupe 4 Non 50
    Produit à fabriquer