français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07BN4-F (cuivre rouge recuit )

Signet Imprimer Contactez-nous
H07BN4-F (cuivre rouge recuit ) Câbles souples isolés et gainés Elastomère synthétique réticulé haute température
Normes
Internationales  HD 22.12; IEC 60245-4 type 66
Nationales  NF C 32-102-12
Description

Utilisation

Cette gamme de câbles souples haute température est destinée particulièrement pour tous les usages généraux tant dans l'industrie, que dans le matériel spécifique d'équipement pour la production d'énergie et dans des secteurs et matériels de pointe.

Les câbles H07 BN4-F sont conçus à partir de caoutchoucs synthétiques d'excellente tenue en température et permettent ainsi d'être utilisés pour les applications et usage dits "intensifs", de longue durée de service. Dans ce cas Ils peuvent être avantageux par rapport à la gamme des câbles H07RN-F standards à section équivalente (gains de section d'âme conductrice, dimensionnel, de poids et d'accessoires de connections)

L'emploi jusqu'à 1000V en courant alternatif est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour les connexions des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.

Pose

Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou il est enterré, prévoir une protection mécanique (goulotte, caniveau, etc...).

Effort traction : max 15 N/mm² par rapport à la section des conducteurs ou 1000 N max sur le câble complet

Assemblage

Conducteurs assemblés.

Marquage

  • USE <HAR> H07 BN4-F    N X (ou G) S

  • N = nombre de conducteurs
  • G = avec V/J  ou X = sans V/J
  • S = section en mm²

    Température maxi sur âme en fonctionnement normal

    +90°C (dans tous les cas d'installation mobile )

    +250°C en court circuit.

    Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C en régime permanent et une température maxi sur âme de 90°C. Pour des températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections. 


  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
    Couleur de la gaine Noir  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 450 / 750 V  
    Caractéristiques mécaniques
    Flexibilité du câble Souple  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 90°C  
    Résistance chimique Accidentelle  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
    Etanchéité AD6  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance aux huiles Oui  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    Section du conducteur  mm²
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   92/92
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Avec conducteur Vert / Jaune Section (mm²)
    Produit à fabriquer 10061627 01397075 H07BN4-F 1x240 longueur en coupe 1 Non 240
    Produit à fabriquer 10088352 H07BN4-F 1x400 longueur à la coupe 1 Non 400
    Produit à fabriquer 01397094 H07BN4-F 3G95 longueur à la coupe 3 Oui 95
    Produit à fabriquer 01397101 H07BN4-F 4G120 longueur à la coupe 4 Oui 120
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G185 longueur à la coupe 4 Oui 185
    Produit à fabriquer 01397098 H07BN4-F 4G70 longueur à la coupe 4 Oui 70
    Produit à fabriquer H07BN4-F 12G1.5 longueur à la coupe 12 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 18G1.5 longueur à la coupe 18 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x1.5 longueur à la coupe 1 Non 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x10 longueur à la coupe 1 Non 10
    Produit à fabriquer 10061626 01397074 H07BN4-F 1x120 longueur à la coupe 1 Non 120
    Produit à fabriquer 10069779 01397082 H07BN4-F 1x150 longueur à la coupe 1 Non 150
    Produit à fabriquer 01397078 H07BN4-F 1x16 longueur à la coupe 1 Non 16
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x2.5 longueur à la coupe 1 Non 2,5
    Produit à fabriquer 01397079 H07BN4-F 1x25 longueur à la coupe 1 Non 25
    Produit à fabriquer 10061611 01397071 H07BN4-F 1x35 longueur à la coupe 1 Non 35
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x4 longueur à la coupe 1 Non 4
    Produit à fabriquer 10061613 01397072 H07BN4-F 1x50 longueur à la coupe 1 Non 50
    Produit à fabriquer 10093394 H07BN4-F 1x500 longueur à la coupe 1 Non 500
    Produit à fabriquer H07BN4-F 1x6 longueur à la coupe 1 Non 6
    Produit à fabriquer 10056539 H07BN4-F 1x70 longueur à la coupe 1 Non 70
    Produit à fabriquer H07BN4-F 24G1.5 longueur à la coupe 24 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x1.5 longueur à la coupe 2 Non 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x10 longueur à la coupe 2 Non 10
    Produit à fabriquer 01397086 H07BN4-F 2x16 longueur à la coupe 2 Non 16
    Produit à fabriquer 01397087 H07BN4-F 2x25 longueur à la coupe 2 Non 25
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x4 longueur à la coupe 2 Non 4
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x6 longueur à la coupe 2 Non 6
    Produit à fabriquer H07BN4-F 36G1.5 longueur à la coupe 36 Oui 1,5
    Produit à fabriquer 10071439 H07BN4-F 3G1.5 longueur à la coupe 3 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G150 longueur à la coupe 3 Oui 150
    Produit à fabriquer 01397088 H07BN4-F 3G16 longueur à la coupe 3 Oui 16
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G185 longueur à la coupe 3 Oui 185
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G2.5 longueur à la coupe 3 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G240 longueur à la coupe 3 Oui 240
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G300 longueur à la coupe 3 Oui 300
    Produit à fabriquer 01397091 H07BN4-F 3G35 longueur à la coupe 3 Oui 35
    Produit à fabriquer 01397092 H07BN4-F 3G50 longueur à la coupe 3 Oui 50
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G6 longueur à la coupe 3 Oui 6
    Produit à fabriquer 01397093 H07BN4-F 3G70 longueur à la coupe 3 Oui 70
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G1 longueur à la coupe 4 Oui 1
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G1.5 longueur à la coupe 4 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G10 longueur à la coupe 4 Oui 10
    Produit à fabriquer 10091238 01397102 H07BN4-F 4G150 longueur à la coupe 4 Oui 150
    Produit à fabriquer 10061628 01397076 H07BN4-F 4G16 longueur à la coupe 4 Oui 16
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G240 longueur à la coupe 4 Oui 240
    Produit à fabriquer 10069420 01397096 H07BN4-F 4G35 longueur à la coupe 4 Oui 35
    Produit à fabriquer 10071441 H07BN4-F 4G4 longueur à la coupe 4 Oui 4
    Produit à fabriquer 10091236 01397097 H07BN4-F 4G50 longueur à la coupe 4 Oui 50
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G6 longueur à la coupe 4 Oui 6
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G1 longueur à la coupe 5 Oui 1
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G1.5 longueur à la coupe 5 Oui 1,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G2.5 longueur à la coupe 5 Oui 2,5
    Produit à fabriquer 01397104 H07BN4-F 5G25 longueur à la coupe 5 Oui 25
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G4 longueur à la coupe 5 Oui 4
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G6 longueur à la coupe 5 Oui 6
    Produit à fabriquer 10091235 H07BN4-F 12G2.5 longueur à la coupe 12 Oui 2,5
    Produit à fabriquer 01397083 H07BN4-F 1x185 longueur à la coupe 1 Non 185
    Produit à fabriquer 10065278 01397084 H07BN4-F 1x300 longueur en coupe 1 Non 300
    Produit à fabriquer 10093394 H07BN4-F 1x500 longueur à la coupe 1 Non 500
    Produit à fabriquer 10061625 01397073 H07BN4-F 1x95 longueur à la coupe 1 Non 95
    Produit à fabriquer H07BN4-F 24G2.5 longueur à la coupe 24 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x1 longueur à la coupe 2 Non 1
    Produit à fabriquer H07BN4-F 2x2.5 longueur à la coupe 2 Non 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 36G2.5 longueur à la coupe 36 Oui 2,5
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G1 longueur à la coupe 3 Oui 1
    Produit à fabriquer 10091239 H07BN4-F 3G10 longueur à la coupe 3 Oui 10
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G120 longueur à la coupe 3 Oui 120
    Produit à fabriquer 01397089 H07BN4-F 3G25 longueur à la coupe 3 Oui 25
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3G4 longueur à la coupe 3 Oui 4
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x120 longueur à la coupe 3 Non 120
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x150 longueur à la coupe 3 Non 150
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x185 longueur à la coupe 3 Non 185
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x240 longueur à la coupe 3 Non 240
    Produit à fabriquer H07BN4-F 3x300 longueur à la coupe 3 Non 300
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4G2.5 longueur à la coupe 4 Oui 2,5
    Produit à fabriquer 10061631 01397077 H07BN4-F 4G25 longueur à la coupe 4 Oui 25
    Produit à fabriquer 10091237 01397099 H07BN4-F 4G95 longueur à la coupe 4 Oui 95
    Produit à fabriquer 10070085 H07BN4-F 4x35 longueur à la coupe 4 Non 35
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4x50 longueur à la coupe 4 Non 50
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4x70 longueur à la coupe 4 Non 70
    Produit à fabriquer H07BN4-F 4x95 longueur à la coupe 4 Non 95
    Produit à fabriquer H07BN4-F 5G10 longueur à la coupe 5 Oui 10