|
Référence Nexans
|
Désignation du produit
|
Section
(mm²)
|
Nbre conducteurs
|
Résistance mécanique aux chocs
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x240 longueur à la coupe
|
240
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x400 longueur à la coupe
|
400
|
1
|
Très bonne
|
|
10058410
Nouveauté
|
H07BB-F 3G1.5 en couronne de 100 m P2.4 km
|
1,5
|
3
|
Très bonne
|
|
10060756
Nouveauté
|
H07BB-F 3G2.5 en couronne de 100 m P1.5 km
|
2,5
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G95 longueur à la coupe
|
95
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G120 longueur à la coupe
|
120
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G185 longueur à la coupe
|
185
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G70 longueur à la coupe
|
70
|
4
|
Très bonne
|
|
10062920
Nouveauté
|
H07BB-F 5G2.5 en couronne de 100 m P1 km
|
2,5
|
5
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 12G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
12
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 18G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
18
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x10 longueur à la coupe
|
10
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x120 longueur à la coupe
|
120
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x150 longueur à la coupe
|
150
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x16 longueur à la coupe
|
16
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x2.5 longueur à la coupe
|
2,5
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x25 longueur à la coupe
|
25
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x35 longueur à la coupe
|
35
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x4 longueur à la coupe
|
4
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x50 longueur à la coupe
|
50
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x500 longueur à la coupe
|
500
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x6 longueur à la coupe
|
6
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x70 longueur à la coupe
|
70
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 24G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
24
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x10 longueur à la coupe
|
10
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x16 longueur à la coupe
|
16
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x2.5 longueur à la coupe
|
2,5
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x25 longueur à la coupe
|
25
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x4 longueur à la coupe
|
4
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x6 longueur à la coupe
|
6
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 36G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
36
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G1 longueur à la coupe
|
1
|
3
|
Très bonne
|
|
10062917
Nouveauté
|
H07BB-F 3G1.5 en touret de 500 m P1.5 km
|
1,5
|
3
|
Très bonne
|
|
10058397
Nouveauté
|
H07BB-F 3G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G150 longueur à la coupe
|
150
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G16 longueur à la coupe
|
16
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G185 longueur à la coupe
|
185
|
3
|
Très bonne
|
|
10062918
Nouveauté
|
H07BB-F 3G2.5 en touret de 500 m P1.5 km
|
2,5
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G2.5 longueur à la coupe
|
2,5
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G240 longueur à la coupe
|
240
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G300 longueur à la coupe
|
300
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G35 longueur à la coupe
|
35
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G4 longueur à la coupe
|
4
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G50 longueur à la coupe
|
50
|
3
|
Très bonne
|
|
10073064
Nouveauté
|
H07BB-F 3G6 en couronne de 50 m P0.5 km
|
6
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G6 longueur à la coupe
|
6
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G70 longueur à la coupe
|
70
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G1 longueur à la coupe
|
1
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G10 longueur à la coupe
|
10
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G150 longueur à la coupe
|
150
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G16 longueur à la coupe
|
16
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G240 longueur à la coupe
|
240
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G35 longueur à la coupe
|
35
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G4 longueur à la coupe
|
4
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G50 longueur à la coupe
|
50
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G6 longueur à la coupe
|
6
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 5G1 longueur à la coupe
|
1
|
5
|
Très bonne
|
|
10060757
Nouveauté
|
H07BB-F 5G1.5 en couronne de 100 m P1 km
|
1,5
|
5
|
Très bonne
|
|
10085490
Nouveauté
|
H07BB-F 5G1.5 en touret de 500 m P1.5 km
|
1,5
|
5
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 5G1.5 longueur à la coupe
|
1,5
|
5
|
Très bonne
|
|
10058580
Nouveauté
|
H07BB-F 5G2.5 en couronne de 50 m P1.2 km
|
2,5
|
5
|
Très bonne
|
|
10058581
Nouveauté
|
H07BB-F 5G2.5 longueur à la coupe
|
2,5
|
5
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 5G25 longueur à la coupe
|
25
|
5
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 5G4 longueur à la coupe
|
4
|
5
|
Très bonne
|
|
10060758
Nouveauté
|
H07BB-F 5G6 en couronne de 50 m P0.5 km
|
6
|
5
|
Très bonne
|
|
10063572
Nouveauté
|
H07BB-F 5G6 longueur à la coupe
|
6
|
5
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x185 longueur à la coupe
|
185
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 1x300 longueur à la coupe
|
300
|
1
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 2x1 longueur à la coupe
|
1
|
2
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G10 longueur à la coupe
|
10
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G120 longueur à la coupe
|
120
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 3G25 longueur à la coupe
|
25
|
3
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G2.5 longueur à la coupe
|
2,5
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G25 longueur à la coupe
|
25
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 4G95 longueur à la coupe
|
95
|
4
|
Très bonne
|
|
Nouveauté
|
H07BB-F 5G10 longueur à la coupe
|
10
|
5
|
Très bonne
|
|
10060759
Nouveauté
|
H07BB-F 5G16 longueur à la coupe
|
16
|
5
|
Très bonne
|
|
10063571
Nouveauté
|
H07BB-F 5G2.5 en touret de 500 m P1.5 km
|
2,5
|
5
|
Très bonne
|