français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


ALSECURE® A 0.6/1 kV

Signet Imprimer Contactez-nous
ALSECURE® A  0.6/1 kV FR-N1 X1G1Z4
Non Propagateurs de l'Incendie
Normes
Internationales  IEC 60298; IEC 60502
Nationales  NF C 32-323
Description

Utilisation

Les câbles ALSECURE® A sont destinés aux bâtiments résidentiels privés et public ainsi qu'aux infrastructures (tunnels, aeroports, métros ...) et dans l'industrie, pour les circuits de puissance où les risques de chocs mécaniques sont possibles.

Les câbles ALSECURE® A non propagateurs de l'incendie sont sans halogènes et  dégagent peu de fumées en cas d'incendie; les gaz émis sont non corrosifs et de toxicité trés réduites.

 

Comportements au feu

  • Non propagateurs de l'incendie: IEC 60332 Part 3 & 1, NF C 32070 Cat. C1 & C2, EN 50266 1 & 2.1
  • Faibles fumées: IEC 61034, EN 50268
  • Sans halogènes: IEC 60754, EN 50267
  • Faible toxicité: IEC 60754, EN 50267
  • Faible corrosivité: IEC 60754, EN 50267

 

Pose

Les câbles ALSECURE® A seront installés en conformité avec la règlementation et la norme en vigueur.

Température de pose : en cas de pose entre 0 °C et -10 °C, réchauffer les câbles en local chaud 48 heures au moins avant la pose.

Les câbles ALSECURE® A ne sont pas prévus pour une pose enterré.

Description

1. Ame
Cuivre nu ou aluminium
Cablé classe 2
2. Isolation
PR spécial
(Polyéthylène réticulé)
3. Bourrage (facultatif) + gaine interne
Polyoléfine sans halogène
4. Armure
Feuillards acier nu ou galvanisé
(rubans cuivre pour câbles unipolaires)
5. Gaine extérieure
Polyoléfine sans halogène
Couleur : vert

Marquage

ALSECURE A FR N1 X1G1Z4-R n (G ou x) S mm² 0.6/1 kV NF-USE 205 + marquage métrique


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Bare copper or Aluminium  
Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Gaine extérieure Halogen free polyolefin  
Couleur de la gaine Vert  
Sans halogène Oui  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de l incendie Oui  
Faible dégagement de fumée Oui  
Corrosivité des fumées Faible  
Toxicité de la fumée Faible  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -20 .. 60°C  
Conditionnement Longueur à la coupe  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Avec conducteur Vert / Jaune  
Section du conducteur  mm²
Avec neutre de section réduite  
Section du conducteur neutre  mm²
Diamètre extérieur minimal  mm
Diamètre extérieur maxi  mm
Intensité admissible à l air libre  A
Chute de tension en monophasé  V/A.km
Chute de tension en tri-phasé  V/A.km
Masse approximative  kg/km
Appliquer
Annuler
Votre sélection   82/82
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit
Produit à fabriquer ALSECURE® A 12G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 12G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 19G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 19G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 27G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 27G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x10
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x16
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x25
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x35
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x4
Produit à fabriquer ALSECURE® A 2x6
Produit à fabriquer ALSECURE® A 37G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 37G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G10
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G16
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G25
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G35
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G4
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G50
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3G6
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x10
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x120
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x120+70
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x150
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x150+70
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x16
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x185
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x185+70
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x240
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x240+95
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x25
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x300
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x35
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x4
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x50
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x50+35
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x6
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x70
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x70+50
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x95
Produit à fabriquer ALSECURE® A 3x95+50
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G10
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G16
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G25
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G35
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G4
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G50
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4G6
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x10
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x120
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x150
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x16
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x185
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x240
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x25
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x300
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x35
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x4
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x50
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x6
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x70
Produit à fabriquer ALSECURE® A 4x95
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G10
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G16
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G25
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G4
Produit à fabriquer ALSECURE® A 5G6
Produit à fabriquer ALSECURE® A 7G1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® A 7G2,5
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments

Certificats d'Homologation

LCIE: Laboratoire Central des Industries Electriques

 

Autres caracteristiques techniques

Intensités admissibles

Les intensités sont applicables en régime permanent dans les conditions suivantes :

  • Température maximum au conducteur = 90 °C
  • Fréquences industrielles = 50 ou 60 Hz
  • Câble dans l'air libre (chemin de câbles perforés)
  • Température ambiante = 30 °C

Intensités / valeurs suivant :

  • IEC 60364-5-52 (2001) ou NF C 15-100 (2002)

Chute de tension

  • Base de calcul Cos ø = 0.8

Rayon de courbure

  • r = 6 x diamètre extérieur maximum

ALSECURE® A  0.6/1 kV   Repérage des conducteurs (159 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site