français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


ALSECURE® 0.6/1 kV

Signet Imprimer Contactez-nous
ALSECURE®  0.6/1 kV FR-N1 X1G1
Non Propagateurs de l'Incendie
Normes
Internationales  IEC 60298; IEC 60502-1
Nationales  NF C 32-323
Description

Utilisation

Les câbles ALSECURE® sont destinés aux bâtiments résidentiels privés et public ainsi qu'aux infrastructures (tunnels, aeroports, métros ...) et dans l'industrie pour les circuits de puissance.

Les câbles ALSECURE® non propagateurs de l'incendie sont sans halogènes et  dégagent peu de fumées en cas d'incendie; les gaz émis sont non corrosifs et de toxicité trés réduites.

 

Comportements au feu

  • Non propagateurs de l'incendie: IEC 60332 Part 3 & 1, NF C 32070 Cat. C1 & C2, EN 50266 1 & 2.1
  • Faibles fumées: IEC 61034, EN 50268
  • Sans halogènes: IEC 60754, EN 50267
  • Faible toxicité: IEC 60754, EN 50267
  • Faible corrosivité: IEC 60754, EN 50267

 

Pose

Les câbles ALSECURE® seront installés en conformité avec la règlementation et la norme en vigueur.

Température de pose : en cas de pose entre 0 °C et -10 °C, réchauffer les câbles en local chaud 48 heures au moins avant la pose.

Les câbles ALSECURE® ne sont pas prévus pour une pose enterrés.

 

Marquage

ALSECURE FR N1 X1G1-R n (G ou x) S mm² 0.6/1 kV NF-USE 205 + marquage métrique


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
Sans halogène Oui  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Gaine extérieure Halogen free polyolefin  
Couleur de la gaine Vert  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de l incendie Oui  
Faible dégagement de fumée Oui  
Corrosivité des fumées Faible  
Toxicité de la fumée Faible  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Conditionnement Longueur à la coupe  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Section du conducteur neutre  mm²
Avec conducteur Vert / Jaune  
Avec neutre de section réduite  
Diamètre extérieur minimal  mm
Diamètre extérieur maxi  mm
Intensité admissible à l air libre  A
Chute de tension en monophasé  V/A.km
Chute de tension en tri-phasé  V/A.km
Masse approximative  kg/km
Appliquer
Annuler
Votre sélection   97/97
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x10
10097601 01248888 ALSECURE® 1x120
Produit à fabriquer 10097602 01248889 ALSECURE® 1x150
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x16
Produit à fabriquer 10097603 01248890 ALSECURE® 1x185
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x2,5
Produit à fabriquer 10097624 01248891 ALSECURE® 1x240
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x25
Produit à fabriquer 10097625 01248892 ALSECURE® 1x300
10097596 01248884 ALSECURE® 1x35
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x4
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x400
10097597 01248885 ALSECURE® 1x50
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x500
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x6
Produit à fabriquer ALSECURE® 1x630
10097599 01248886 ALSECURE® 1x70
10097600 01248887 ALSECURE® 1x95
10097626 01248893 ALSECURE® 2x1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 2x10
Produit à fabriquer ALSECURE® 2x16
10097627 01248894 ALSECURE® 2x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 2x25
Produit à fabriquer ALSECURE® 2x35
Produit à fabriquer ALSECURE® 2x4
Produit à fabriquer ALSECURE® 2x6
10097630 01248895 ALSECURE® 3G1,5
10097668 01248899 ALSECURE® 3G10
10097669 01248900 ALSECURE® 3G16
10097409 01248896 ALSECURE® 3G2,5
ALSECURE® 3G25
ALSECURE® 3G35
10097665 01248897 ALSECURE® 3G4
10097667 01248898 ALSECURE® 3G6
10097628 01248901 ALSECURE® 3x1,5
ALSECURE® 3x10
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x120
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x120+70
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x150
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x150+70
ALSECURE® 3x16
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x185
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x185+70
10097631 01248902 ALSECURE® 3x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x240
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x240+95
ALSECURE® 3x25
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x300
ALSECURE® 3x35
Produit à fabriquer 10097632 01248903 ALSECURE® 3x4
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x50
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x50+25
Produit à fabriquer 10097666 01248904 ALSECURE® 3x6
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x70
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x70+50
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x95
Produit à fabriquer ALSECURE® 3x95+50
10097670 01248905 ALSECURE® 4G1,5
10097698 01248909 ALSECURE® 4G10
10097701 01248910 ALSECURE® 4G16
10097672 01248906 ALSECURE® 4G2,5
10097728 01248911 ALSECURE® 4G25
ALSECURE® 4G35
10097694 01248907 ALSECURE® 4G4
10097696 01248908 ALSECURE® 4G6
10097671 01248912 ALSECURE® 4x1,5
Produit à fabriquer 10097699 01248916 ALSECURE® 4x10
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x120
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x150
Produit à fabriquer 10097700 01248917 ALSECURE® 4x16
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x185
10097673 01248913 ALSECURE® 4x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x240
Produit à fabriquer 10097702 01248918 ALSECURE® 4x25
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x300
Produit à fabriquer 10097729 01248919 ALSECURE® 4x35
10097695 01248914 ALSECURE® 4x4
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x50
Produit à fabriquer 10097697 01248915 ALSECURE® 4x6
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x70
Produit à fabriquer ALSECURE® 4x95
Produit à fabriquer 10097730 01248920 ALSECURE® 5G1,5
Produit à fabriquer 10097754 01248924 ALSECURE® 5G10
Produit à fabriquer 10097755 01248925 ALSECURE® 5G16
Produit à fabriquer 10097731 01248921 ALSECURE® 5G2,5
Produit à fabriquer 10097756 01248926 ALSECURE® 5G25
Produit à fabriquer 10097732 01248922 ALSECURE® 5G4
Produit à fabriquer 10097733 01248923 ALSECURE® 5G6
Produit à fabriquer ALSECURE® 5G70
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x1,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x10
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x16
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x2,5
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x25
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x4
Produit à fabriquer ALSECURE® 5x6