français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


LYONISIL® SPOT (50 V)

Signet Contactez-nous
LYONISIL® SPOT (50 V)
Normes
Internationales  EN 60598-1; EN 60598-2
Nationales  UTE C 15-559
Description

Les câbles LYONISIL® SPOT sont recommandés pour les liaisons entre transformateurs et appareils d'éclairage très basse tension.

Sans halogène, faible émission de fumées, non propagateur de l'incendie.

Normes

  • UTE C 15-559,
  • NF C EN 60-598/1,
  • NF C EN 60-598/2

    Spécifications techniques

  • Tension de service : 50 V max.,
  • Ame: cuivre - Classe 5,
  • Isolant : caoutchouc de silicone,
  • Température d'utilisation : -60°C à +180°C (+220°C en pointe).

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Sans halogène EN 50267  
    Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
    Isolation Elastomère de silicone  
    Nature de l'âme Cuivre  
    Caractéristiques dimensionnelles
    Masse approximative 200kg/km  
    Nombre de conducteurs 2  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service 50V  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 220°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -60 .. 180°C  
    Faible dégagement de fumée EN 50268  
    Longueur 50m  
    Conditionnement Couronne  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Dimensions externes  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   5/5
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Dimensions externes
    10045931 LYONISIL SPOT 2x0.5 en couronne de 50 m 0,5
    10045932 01102532 LYONISIL SPOT 2x0.75 en couronne de 50 m 0,75 2.1 x 4.4 mm
    10045933 01102533 LYONISIL SPOT 2x1 en couronne de 50 m 1
    10045934 01102534 LYONISIL SPOT 2x1.5 en couronne de 50 m 1,5 2.8 x 5.8 mm
    10045935 01102535 LYONISIL SPOT 2x2.5 en couronne de 50 m 2,5
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site