français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H05VV-F

Signet Imprimer Contactez-nous
H05VV-F Câbles souples, isolés et gainés en PVC, pour usage domestique
Normes
Internationales  HD 21.5; IEC 60227-53
Nationales  NF C 32-201/5
Description

Utilisation

Les câbles H05VV-F sont prévus pour l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi-mobiles. Leur utilisation pour l'alimentation des appareils de chauffage et cuisson n'est possible que si les câbles ne sont pas soumis aux rayonnements, ou en contact avec des parties chaudes.

Pose

Air libre.

Marquage

  • n (x ou G) s mm²  S.Y + USE <HAR>H05VV-F N° Usine

    • n = nombre de conducteurs
    • s = section en mm²
    • G = avec V/J
    • x = sans V/J

     Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Gaine extérieure PVC  
    Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
    Nature de l'âme Cuivre nu  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Faible  
    Flexibilité du câble Souple  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 60°C  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 150°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
    Résistance aux intempéries Bonne  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD2  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Nombre de conducteurs  
    Couleur de la gaine  
    Longueur  m
    Conditionnement  
    Sans plomb  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   40/40
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Nbre conducteurs Couleur de la gaine Longueur (m)
    Tarif 10043925 01231309 H05VV-F 2x0.75 Blanc en Couronne de 100 P6km 0,75 2 Blanc 100
    10043926 01231308 H05VV-F 2x0.75 Gris en Couronne de 100 P6km 0,75 2 Gris 100
    10043931 01231419 H05VV-F 2x1 Blanc en Couronne de 100 P6km 1 2 Blanc 100
    10059818 01232417 H05VV-F 2x1 Gris Touret de 1000 P4km 1 2 Gris 1000
    10043932 01231418 H05VV-F 2x1 Gris en Couronne de 100 P6km 1 2 Gris 100
    10043939 01231429 H05VV-F 2x1.5 Blanc en Couronne de 100 P4.8km 1,5 2 Blanc 100
    10059821 01231427 H05VV-F 2x1.5 Gris Touret de 1000 P3km 1,5 2 Gris 1000
    10043940 01231428 H05VV-F 2x1.5 Gris en Couronne de 100 P4.8km 1,5 2 Gris 100
    10043943 01231439 H05VV-F 2x2.5 Blanc en Couronne de 100 P3.6km 2,5 2 Blanc 100
    10059822 01231437 H05VV-F 2x2.5 Gris Touret de 1000 P4km 2,5 2 Gris 1000
    10043944 01231438 H05VV-F 2x2.5 Gris en Couronne de 100 P3.6km 2,5 2 Gris 100
    10043947   Jusqu'à épuisement du stock H05VV-F 2x4 Blanc en Couronne de 100 P2.4km 4 2 Blanc 100
    10043927 01231319 H05VV-F 3G0.75 Blanc en Couronne de 100 P6km 0,75 3 Blanc 100
    10043928 01231318 H05VV-F 3G0.75 Gris en Couronne de 100 P6km 0,75 3 Gris 100
    10043933 01231519 H05VV-F 3G1 Blanc en Couronne de 100 P6km 1 3 Blanc 100
    10059819 01232517 H05VV-F 3G1 Gris Touret de 1000 P4km 1 3 Gris 1000
    10043934 01231518 H05VV-F 3G1 Gris en Couronne de 100 P6km 1 3 Gris 100
    10043941 01231529 H05VV-F 3G1.5 Blanc en Couronne de 100 P4.2km 1,5 3 Blanc 100
    10059823 01231358 H05VV-F 3G1.5 Gris Touret de 1000 P4km 1,5 3 Gris 1000
    10043942 01231528 H05VV-F 3G1.5 Gris en Couronne de 100 P4.2km 1,5 3 Gris 100
    10043945 01231539 H05VV-F 3G2.5 Blanc en Couronne de 100 P3km 2,5 3 Blanc 100
    10059824 01232532 H05VV-F 3G2.5 Gris Touret de 1000 P2km 2,5 3 Gris 1000
    10043946 01231538 H05VV-F 3G2.5 Gris en Couronne de 100 P3km 2,5 3 Gris 100
    10043929 01231328 H05VV-F 4G0.75 Gris en Couronne de 100 P4.8km 0,75 4 Gris 100
    10043935 01231619 H05VV-F 4G1 Blanc en Couronne de 100 P4.8km 1 4 Blanc 100
    10059820 01232617 H05VV-F 4G1 Gris Touret de 1000 P3km 1 4 Gris 1000
    10043936 01231611 H05VV-F 4G1 Gris en Couronne de 100 P4.8km 1 4 Gris 100
    10043888 01231629 H05VV-F 4G1.5 Blanc en Couronne de 100 P3.6km 1,5 4 Blanc 100
    10059825 01231627 H05VV-F 4G1.5 Gris Touret de 1000 P4km 1,5 4 Gris 1000
    10043889 01231628 H05VV-F 4G1.5 Gris en Couronne de 100 P3.6km 1,5 4 Gris 100
    10043890 01231639 H05VV-F 4G2.5 Blanc en Couronne de 100 P2.4km 2,5 4 Blanc 100
    10059826 01231377 H05VV-F 4G2.5 Gris Touret de 1000 P2km 2,5 4 Gris 1000
    10043891 01231638 H05VV-F 4G2.5 Gris en Couronne de 100 P2.4km 2,5 4 Gris 100
    10043930 01231338 H05VV-F 5G0.75 Gris en Couronne de 100 P4.2km 0,75 5 Gris 100
    10043937 01231349 H05VV-F 5G1 Blanc en Couronne de 100 P3.6km 1 5 Blanc 100
    10043938 01231348 H05VV-F 5G1 Gris en Couronne de 100 P3.6km 1 5 Gris 100
    10043892 01231389 H05VV-F 5G1.5 Blanc en Couronne de 100 P2.4km 1,5 5 Blanc 100
    10043893 01231388 H05VV-F 5G1.5 Gris en Couronne de 100 P2.4km 1,5 5 Gris 100
    10043894 01231399 H05VV-F 5G2.5 Blanc en Couronne de 100 P2.4km 2,5 5 Blanc 100
    10043895 01231398 H05VV-F 5G2.5 Gris en Couronne de 100 P2.4km 2,5 5 Gris 100
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    Repérage des conducteurs
    Repérage selon la HD 308 S2 «identification des conducteurs des câbles et cordons souples» à partir de janvier 2004 en France. Valable aussi pour certains câbles NF

    Nbr de conducteurs

    HD 308 S2 depuis janvier 2004

    Avec V/J (G)

    Sans V/J (X)

    1

    Noir (préférentiel)

    Noir (préférentiel)

    2

    Bleu + Noir

    Bleu + Brun

    3*

    Vert/Jaune + Bleu + Brun

    Brun + Noir + Gris

    3**

     

    Bleu + Brun + Noir 

    4

    Vert/Jaune + Brun + Noir + Gris

    Bleu + Brun + Noir + Gris

    5

    Vert/Jaune + Bleu+ Brun + Noir +Gris

    Bleu + Brun + Noir + Gris + Noir

    >  5

    Noir numérotés en blanc + 1 Vert/Jaune

    Noir numérotés en blanc

    *Pour les câbles sans Vert/Jaune avec une section > 4mm²

    **Pour les câbles sans Vert/Jaune avec une section de 1,5 & 2,5 mm²


     Haut
    H05VV-F   Certification d'homologation (pdf) (37 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site