français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H03VVH2-F

Signet Imprimer Contactez-nous
H03VVH2-F Câbles souples, isolés et gainés en PVC, pour usage domestique
Normes
Internationales  HD 21.5; IEC 60227-1
Nationales  NF C 32-201/5
Description

Utilisation

Les câbles souples H03VVH2-F, sous gaine PVC de forme oblongue, possèdent 2 conducteurs (brun et bleu) et sont couramment utilisés pour l'alimentation des petits appareils électro-domestiques, mais ne conviennent pas pour les appareils de cuisson et de chauffage.

Pose

Air libre.

Repérage des conducteurs

2 conducteurs = Brun + Bleu clair

Marquage

S.Y + USE <HAR> H03VVH2-F N° Usine

Pour plus d'information sur les Rallonges bipolaires 6 A, voir Informations complémentaires en bas de la page.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure PVC formant bourrage  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Isolation PVC  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques dimensionnelles
Section du conducteur 0,75mm²  
Dimensions externes 3.9 x 6.4 mm  
Nombre de conducteurs 2  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 300 / 300 V  
Intensité admissible à l air libre 6A  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 60°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 150°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD2  
Conditionnement Carton de 20 couronnes de 25 m  
Rayon de courbure minimum en utilisation statique 11,7mm  

 Haut
Recherche Paramétrique
Masse approximative  kg/km
Couleur de la gaine  
Sans plomb  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   3/3
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Masse approx. (kg/km) Couleur de la gaine Sans plomb
10033771 01231626 H03VVH2-F 2x0.75 Blanc en couronne de 25 m (conditionnement 20 couronnes) 32 Blanc Yes
10041386 01231625 H03VVH2-F 2x0.75 Noir en couronne de 25 m (conditionnement 20 couronnes) 32 Noir Yes
10053853 01231623 H03VVH2-F 2x0.75 Vieil or en couronne de 25 m (conditionnement 20 couronnes) 32 Vieil or Yes
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
H03VVH2-F   Fiche produit H03VVH2-F (29 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site