français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07V-R

Signet Contactez-nous
H07V-R Conducteurs sans gaine, isolés PVC, pour usage général
Normes
Internationales  HD 21.3; IEC 60227-1
Nationales  NF C 32-201/3
Description

Utilisation

Les conducteurs H07V-R sont destinés à l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux. Ils sont plus spécialement destinés au câblage des tableaux.

Ils conviennent pour des installations fixes et protégées, dans des dispositifs d'éclairage et de commande pour des tensions jusqu'à et y compris 1000 V en courant alternatif ou jusqu'à et y compris 750 V en courant continu à la terre.

Pose

Air libre, sur support isolateur, sous moulure, tube, fourreau, plinthe..., en locaux secs.

Marquage

S.Y + USE <HAR> H07V-R N° Usine


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
Isolation PVC  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 450 / 750 V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Rigide  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 70°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 160°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD1  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Longueur  m
Couleur de la gaine  
Conditionnement  
Sans plomb  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   52/52
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Longueur (m) Couleur de la gaine Conditionnement
Produit à fabriquer 01225136 H07V-R 1.5 Brun en couronne de 100 m P15km 1,5 100 Brun Couronne
Produit à fabriquer 10048468 01248789 H07V-R 1.5 Noir en couronne de 100 m P1km 1,5 100 Noir Couronne
Produit à fabriquer 01225131 H07V-R 1.5 Rouge en couronne de 100 m P15km 1,5 100 Rouge Couronne
10043666 01225227 H07V-R 10 Bleu en couronne de 100 m P3.6km 10 100 Bleu Couronne
10059812 01225547 H07V-R 10 Bleu en touret de 500 m P2km 10 500 Bleu Touret
10043668 01225228 H07V-R 10 Brun en couronne de 100 m P3.6km 10 100 Brun Couronne
10043669 01225229 H07V-R 10 Gris en couronne de 100 m P3.6km 10 100 Gris Couronne
10043665 01225225 H07V-R 10 Noir en couronne de 100 m P3.6km 10 100 Noir Couronne
10043667 01225221 H07V-R 10 Rouge en couronne de 100 m P3.6km 10 100 Rouge Couronne
10059813 01225541 H07V-R 10 Rouge en touret de 500 m P2km 10 500 Rouge Touret
10043664 01225220 H07V-R 10 Vert et Jaune en couronne de 100 m P3.6km 10 100 Vert / Jaune Couronne
10059811 01225540 H07V-R 10 Vert et Jaune en touret de 500 m P2km 10 500 Vert / Jaune Touret
10046416 01225360 H07V-R 120 Vert et Jaune longueur à la coupe 120 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10046418 01225370 H07V-R 150 Vert et Jaune longueur à la coupe 150 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10043672 01225247 H07V-R 16 Bleu en couronne de 100 m P3km 16 100 Bleu Couronne
10059815 01225257 H07V-R 16 Bleu en touret de 500 m P2km 16 500 Bleu Touret
10043674 01225248 H07V-R 16 Brun en couronne de 100 m P3km 16 100 Brun Couronne
10043675 01225249 H07V-R 16 Gris en couronne de 100 m P3km 16 100 Gris Couronne
10043671 01225245 H07V-R 16 Noir en couronne de 100 m P3km 16 100 Noir Couronne
10043673 01225241 H07V-R 16 Rouge en couronne de 100 m P3km 16 100 Rouge Couronne
10059816 01225251 H07V-R 16 Rouge en touret de 500 m P2km 16 500 Rouge Touret
10043670 01225240 H07V-R 16 Vert et Jaune en couronne de 100 m P3km 16 100 Vert / Jaune Couronne
10059814 01225250 H07V-R 16 Vert et Jaune en touret de 500 m P2km 16 500 Vert / Jaune Touret
10046419 01225380 H07V-R 185 Vert et Jaune longueur à la coupe 185 Vert / Jaune Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 01225147 H07V-R 2.5 Bleu en couronne de 100 m P15km 2,5 100 Bleu Couronne
Produit à fabriquer 01225146 H07V-R 2.5 Brun en couronne de 100 m P15km 2,5 100 Brun Couronne
Produit à fabriquer 01225145 H07V-R 2.5 Noir en couronne de 100 m P15km 2,5 100 Noir Couronne
Produit à fabriquer 01225140 H07V-R 2.5 Rouge en couronne de 100 m P15km 2,5 100 Rouge Couronne
10046420 01225390 H07V-R 240 Vert et Jaune longueur à la coupe 240 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10043696 01225267 H07V-R 25 Bleu longueur à la coupe 25 Bleu Longueur à la coupe
10043695 01225265 H07V-R 25 Noir longueur à la coupe 25 Noir Longueur à la coupe
10043697 01225261 H07V-R 25 Rouge longueur à la coupe 25 Rouge Longueur à la coupe
10043694 01225270 H07V-R 25 Vert et Jaune longueur à la coupe 25 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10046405 01225287 H07V-R 35 Bleu longueur à la coupe 35 Bleu Longueur à la coupe
10043698 01225285 H07V-R 35 Noir longueur à la coupe 35 Noir Longueur à la coupe
10046404 01225281 H07V-R 35 Rouge longueur à la coupe 35 Rouge Longueur à la coupe
10043751 01225280 H07V-R 35 Vert et Jaune longueur à la coupe 35 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10046408 01225307 H07V-R 50 Bleu longueur à la coupe 50 Bleu Longueur à la coupe
10008048 01225305 H07V-R 50 Noir longueur à la coupe 50 Noir Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10046407 01225301 H07V-R 50 Rouge longueur à la coupe 50 Rouge Longueur à la coupe
10046406 01225300 H07V-R 50 Vert et Jaune longueur à la coupe 50 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10043922 01225207 H07V-R 6 Bleu en couronne de 100 m P4.5km 6 100 Bleu Couronne
10091568 01248858 H07V-R 6 Gris en couronne de 100 m P9km 6 100 Gris Couronne
10043921 01225205 H07V-R 6 Noir en couronne de 100 m P9km 6 100 Noir Couronne
10043923 01225201 H07V-R 6 Rouge en couronne de 100 m P4.5km 6 100 Rouge Couronne
10043920 01225200 H07V-R 6 Vert et Jaune en couronne de 100 m P4.5km 6 100 Vert / Jaune Couronne
10008049 01225325 H07V-R 70 Noir longueur à la coupe 70 Noir Longueur à la coupe
10046409 01225320 H07V-R 70 Vert et Jaune longueur à la coupe 70 Vert / Jaune Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10046415 H07V-R 95 Bleu longueur à la coupe 95 Bleu Longueur à la coupe
10046413 01225345 H07V-R 95 Noir longueur à la coupe 95 Noir Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10046412 H07V-R 95 Rouge longueur à la coupe 95 Rouge Longueur à la coupe
10046411 01225340 H07V-R 95 Vert et Jaune longueur à la coupe 95 Vert / Jaune Longueur à la coupe
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
H07V-R   Certification d'homologation (pdf) (36 kB)
Homologation certificates

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site