français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Rallonges bipolaires 6 A

Signet Contactez-nous
Rallonges bipolaires 6 A
Description

Rallonge BIPOLAIRE 6 A avec éclipses de sécurité (sous blister) câble H03VVH2-F 2x0,75, noir, blanc ou orange, longueur 2, 3 ou 5 m.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans plomb Oui  

 Haut
Recherche Paramétrique
Longueur  m
Couleur de la gaine  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   9/9
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Longueur (m) Couleur de la gaine
10027097 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 10 m, blanc 10 Blanc
10026967 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 2 m, blanc 2 Blanc
10026982 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 2 m, noir 2 Noir
10026998 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 3 m, blanc 3 Blanc
10027025 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 3 m, noir 3 Noir
10027036 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 3 m, vieil or 3 Vieil or
10027051 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 5 m, blanc 5 Blanc
10027079 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 5 m, noir 5 Noir
10027088 Rallonge bipolaire 6A 2x0.75 H2F, 5 m, vieil or 5 Vieil or
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site