français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Rallonges bipolaires + terre 16 A

Signet Contactez-nous
Rallonges bipolaires + terre 16 A
Description

Rallonge BIPOLAIRE + TERRE 16 A avec éclipses de sécurité (sous blister) câble H05VV-F 3G1,5, blanc ou noir, longueur 3, 5 ou 10 m.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans plomb Oui  

 Haut
Votre sélection   6/6
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit
10026940 Rallonge 16A 3G1.5 VVF, 10 m, blanc
10026949 Rallonge 16A 3G1.5 VVF, 10 m, noir
10026883 Rallonge 16A 3G1.5 VVF, 3 m, blanc
10026901 Rallonge 16A 3G1.5 VVF, 3 m, noir
10026911 Rallonge 16A 3G1.5 VVF, 5 m, blanc
10026930 Rallonge 16A 3G1.5 VVF, 5 m, noir
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site