français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Rallonges Grandes Longueurs 16 A

Signet Contactez-nous
Rallonges Grandes Longueurs 16 A
Description

Rallonge grande longueur 16 A avec éclipses de sécurité :

  • câble H05VV-F gaine plastomère orange
  • câble H07RN-F LINEAX gaine élastomère noire,
  • câble H05RR-F gaine élastomère noire.

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Sans plomb Oui  

     Haut
    Votre sélection   8/8
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit
    10026869 Rallonge 16A 2x1.5 VVF , 15 m, orange
    10026864 Rallonge 16A 2x1.5 VVF , 25 m, orange
    10026872 Rallonge 16A 3G1.5 RNF , 10 m, noir
    10027619 Rallonge 16A 3G1.5 RNF , 25 m, noir
    01240121 Rallonge 16A 3G1.5 RRF , 15 m, noir
    10026955 Rallonge 16A 3G1.5 VVF , 15 m, orange
    10026874 Rallonge 16A 3G1.5 VVF , 25 m, orange
    10026876 Rallonge 16A 3G1.5 VVF , 50 m, orange
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site