français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Enrouleurs PRO 4x4

Nouveauté
Signet Imprimer Contactez-nous
Enrouleurs PRO 4x4
Normes
Nationales  NF C 61-720 Cat.B
Description

Utilisation

Enrouleur spécialement conçu pour une utilisation extérieure. Il assure une sécurité maximale pour l'utilisation sur les chantiers, en extérieur, par tous les temps, et en atelier. Son cadre de protection cubique est particulièrement robuste, favorise la stabilité et facilite le rangement.

Maniable, léger, le bloc prise  permet de brancher plusieurs outils, un enrouleur est encombrant : échelle, escabeau, échafaudage.

Caractéristiques

  • Câble H07RN-F Titanex, le câble professionnel souple,
  • Manivelle d’enroulement qui tourne sur elle-même,et facilite le rangement du câble,
  • Bloc prise multiple,
  • Voyant de mise sous tension et disjoncteur thermique,
  • 4 prises 10/16 A munies de capots de protection,
  • Robuste et pratique : cadre de protection cubique qui résiste à une pression de plus de 1000 kg,
  • Anti-chocs,
  • Pratique et facile à ranger,
  • Utilisation multi-faces,
  • Grande stabilité au sol,
  • Testé et approuvé par des professionnels.

Normes :

  • Conforme à la norme NF C 61-720 catégorie B et aux normes européennes.
  • Spécialement conçu pour une utilisation extérieure (IP44), cet enrouleur est conforme à la norme NF C 61-720 catégorie B préconisé dans le décret 88 10 56.
  • Câble H07RN-F : NF C 32-102-4.

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Avec conducteur Vert / Jaune Oui  
    Type de câble H07RN-F TITANEX  
    Sans plomb Oui  
    Caractéristiques dimensionnelles
    Nombre de conducteurs 3  
    Caractéristiques d'utilisation
    Application Professionnelle  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Longueur  m
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   5/5
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Longueur (m)
    10044241   Nouveauté 01035409 Enrouleur Pro 4X4 3G1.5 TITANEX 25 m 1,5 25
    10042060   Nouveauté 01035410 Enrouleur Pro 4X4 3G1.5 TITANEX 40 m 1,5 40
    10044242   Nouveauté 01035411 Enrouleur Pro 4X4 3G1.5 TITANEX 50 m 1,5 50
    10042061   Nouveauté 01035412 Enrouleur Pro 4X4 3G2.5 TITANEX 25 m 2,5 25
    10042062   Nouveauté 01035413 Enrouleur Pro 4X4 3G2.5 TITANEX 40 m 2,5 40
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    Extrait du décret 88 10 56 sur la protection des travailleurs :
    « Compte tenu des nombreux accidents survenus avec des cordons prolongateurs enroulés sur tambour métallique, sont considérés comme répondant aux dispositions, les cordons prolongateurs qui comportent un tambour en matériau isolant, une fiche de prise de courant de type non démontable et, lorsqu'ils sont connectés en amont et en aval présentent les degrés de protection IP44 ».

    Enrouleurs PRO 4x4   Nexans invente l'enrouleur du 21è siècle (654 kB)
    Documentation commerciale disponible uniquement en français.

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site