Utilisation :
Enrouleur spécialement conçu pour une utilisation extérieure. Il assure une sécurité maximale pour l'utilisation sur les chantiers, en extérieur, par tous les temps, et en atelier.
Maniable, léger, le bloc prise permet de brancher plusieurs outils, là où un enrouleur est encombrant : échelle, escabeau, échafaudage.
Caractéristiques :
- Câble H07RN-F Titanex, le câble professionnel souple,
- Manivelle d’enroulement qui tourne sur elle-même, et facilite le rangement du câble,
- Bloc prise plus léger et plus maniable,
- Guide-fil pour un enroulement et un déroulement plus aisé,
- Frein bloc-tambour pour le transport,
- Voyant de mise sous tension et disjoncteur thermique,
- 4 prises 10/16 A munies de capots de protection,
- Pied renforcé, plus stable et plus solide, avec poignée ergonomique,
- Testé et approuvé par des professionnels.
Normes :
Conforme à la norme NF C 61-720 catégorie B et aux normes européennes.
Spécialement conçu pour une utilisation extérieure (IP44), cet enrouleur est conforme à la norme NF C 61-720 catégorie B préconisé dans le décret 88 10 56.
Câble H07RN-F : NF C 32-102-4.
|