français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles de téléphonie privée série 278

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles de téléphonie privée série 278
  • Câble de téléphonie pour installation intérieure d’immeuble
  • Ame de cuivre plein : 0,6mm de diamètre
  • Disponible en 2, 4, 8, 14, 28, 56 et 112 paires
  • Gaine extérieure PVC en gris ou ivoire
  • Existe en version écrantée ou non
  • RoHS 2002/95/EC
Normes
Nationales  NF C 32-070/C2; NF C 93-527/8
Description

Application

Les câbles de téléphonie privée série 278 de Nexans sont conformes à la  norme NF C 93-527-8 pour les applications en téléphonie dans les installations intérieures d’immeuble. Ces cables peuvent être poses dans des chemins de cables, dans des tubes, agrafés ou collés.

 

Description

  • Ame de cuivre plein : 0,6mm de diamètre
  • Isolation PE
  • Version non-écrantée ou écrantée avec un fil de continuité
  • Disponible en  2, 4, 8, 14, 28, 56 et 112 paires
  • Construction : en paire jusqu’à 4 paires, en quartes (faisceau concentrique) de 4 à 28 paires et en quarte (assemblage de faisceau) de 56 à 112 paires
  • Gaine extérieure PVC en gris ou ivoire
  • Filin de déchirement distinctif pour enlever facilement la gaine extérieure

 

 

Installation

Tension d’utilisation de 80V en courant alternative et de 110V en courant continu


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Flexibilité de l'âme Ame massive  
Isolation Polyéthylène  
Caractéristiques dimensionnelles
Diamètre du conducteur (mm) 0,6mm  
Caractéristiques électriques
Déséquilibre capacitif maximal 500pF/500m  
Max.DC-resist of conc neutral/earth at 20°C 133.2Ohm/km  
Capacité maximale à 800 Hz 57,5nF/km  
Résistance ohmique de l'isolation 5000MOhm.km  
Caractéristiques de transmission
Affaiblissement maximal à 800 Hz 1,4dB/km  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Normal domestic use  
Caractéristiques d'utilisation
Température ambiante d'utilisation en dynamique, plage -15.0 .. 70.0°C  
Rayon de courbure en utilisation dynamique 12(xD)  
Température ambiante lors de l'installation, plage -5 .. 50°C  
Etanchéité AD4  
Non propagateur de l incendie C1, NF C 32-070  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Application Intérieur  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de paires  
Ecran  
Couleur de la gaine  
Fil de continuité  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   21/21
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nombre de paires Ecran Couleur de la gaine Fil de continuité
10013861 01532171 Série 278 Gris 112P0.6 longueur à la coupe 112 Oui Gris Oui
10013619 01532143 Série 278 Gris 14P0.6 longueur à la coupe 14 Oui Gris Oui
10013854 01532153 Série 278 Gris 28P0.6 longueur à la coupe 28 Oui Gris Oui
10013180   Jusqu'à épuisement du stock 01532110 Série 278 Gris 2P0.6 sans écran en bobine de 500 m 2 Non Gris Non
10013062   Jusqu'à épuisement du stock 01532112 Série 278 Gris 2P0.6 sans écran en couronne de 100 m 2 Non Gris Non
10014335 01532908 Série 278 Gris 4P0.6 avec écran en bobine de 500 m 4 Oui Gris Oui
10014713   Jusqu'à épuisement du stock 01532907 Série 278 Gris 4P0.6 avec écran en couronne de 100 m 4 Oui Gris Oui
10014334 01532901 Série 278 Gris 4P0.6 avec écran en touret de 1000 m 4 Oui Gris Oui
10007649 01532120 Série 278 Gris 4P0.6 sans écran en bobine de 500 m 4 Non Gris Non
10007648 01532125 Série 278 Gris 4P0.6 sans écran en couronne de 100 m 4 Non Gris Non
10007650 01532121 Série 278 Gris 4P0.6 sans écran en touret de 1000 m 4 Non Gris Non
10013855 01532163 Série 278 Gris 56P0.6 longueur à la coupe 56 Oui Gris Oui
10013591 01532133 Série 278 Gris 8P0.6 longueur à la coupe 8 Oui Gris Oui
10013181   Jusqu'à épuisement du stock 01532118 Série 278 Ivoire 2P0.6 sans écran en bobine de 500 m 2 Non Ivoire Non
10013139   Jusqu'à épuisement du stock 01532117 Série 278 Ivoire 2P0.6 sans écran en couronne de 100 m 2 Non Ivoire Non
10014466 01532918 Série 278 Ivoire 4P0.6 avec écran en bobine de 500 m 4 Oui Ivoire Oui
10013592 01532917 Série 278 Ivoire 4P0.6 avec écran en couronne de 100 m 4 Oui Ivoire Oui
10020485   Jusqu'à épuisement du stock 01532911 Série 278 Ivoire 4P0.6 avec écran en touret de 1000 m 4 Oui Ivoire Oui
10007375 01532128 Série 278 Ivoire 4P0.6 sans écran en bobine de 500 m 4 Non Ivoire Non
10013148 01532127 Série 278 Ivoire 4P0.6 sans écran en couronne de 100 m 4 Non Ivoire Non
10007372   Jusqu'à épuisement du stock 01532126 Série 278 Ivoire 4P0.6 sans écran en touret de 1000 m 4 Non Ivoire Non
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site