français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles coaxiaux d'extérieur gaine noire

Signet Contactez-nous
Câbles coaxiaux d'extérieur gaine noire
Normes
Nationales  UTE 90-131; UTE 90-132
Description
Câblez vous au monde numérique : des solutions pour bien recevoir les chaînes hertziennes, la TV satellite et la FM.

Pour répondre à l'exigence croissante de qualité de réception des abonnés, Nexans propose une large gamme de câbles CATV. Grâce à notre procédé de fabrication par injection de gaz inerte, nous améliorons considérablement la qualité du diélectrique et particulièrement sa tenue au vieillissement. De même la construction de nos produits leur garantit des résultats d'affaiblissement excellent :

  • 19 dB à 800 MHz pour le 21 PATCA
  • 18 dB à 800 MHz pour le 19 PATC

    Pour faciliter leur installation, tous nos produits sont compatibles avec les fiches de connexion de type " F ".

    Pose en extérieur

  • Polyéthylène noir résistant aux U.V.
  • 21 PATCA
  • 19 PATC

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Gaine extérieure PE  
    Couleur de la gaine Noir  
    Type de conducteur extérieur Ruban + tresse aluminium  
    Caractéristiques dimensionnelles
    Diamètre du conducteur (mm) 1,0mm  
    Diamètre externe nominal (mm) 6,8mm  
    Masse approximative 40kg/km  
    Précision du diamètre +/- 0,1 mm  
    Caractéristiques électriques
    Vitesse de propagation relative 80,0%  
    Impédance caractéristique 75Ohm  
    Caractéristiques de transmission
    Affaiblissement nominal à 50 MHz 4,7dB/100m  
    Affaiblissement nominal à 200 MHz 9,5dB/100m  
    Caractéristiques d'utilisation
    Conditionnement Bobine  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Nature de l'âme  
    Longueur  m
    Rayon de courbure minimum en utilisation statique  mm
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   4/4
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nature de l'âme Longueur (m) Rayon courbure min. utilisation statique (mm)
    10060431 01084317 19PAtC en touret de 100 m Cuivre 100 50,0
    10060432 01084318 19PAtC en touret de 500 m Cuivre 500 50,0
    10060426 21PAtCA en touret de 100 m Acier cuivré 100 40,0
    10060421 21PAtCA en touret de 500 m Acier cuivré 500 40,0
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    Câbles coaxiaux d'extérieur gaine noire   Câblez-vous au mode numérique (pdf) (156 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site