français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles coaxiaux d'intérieur gaine ivoire

Signet Contactez-nous
Normes
Nationales  UTE 90-131; UTE 90-132
Description

Câblez vous au monde numérique : des solutions pour bien recevoir les chaînes hertziennes, la TV satellite et la FM.

Pour répondre à l'exigence croissante de qualité de réception des abonnés, Nexans propose une large gamme de câbles CATV. Grâce à notre procédé de fabrication par injection de gaz inerte, nous améliorons considérablement la qualité du diélectrique et particulièrement sa tenue au vieillissement. De même la construction de nos produits leur garantit des résultats d'affaiblissement excellent :

  • 19 dB à 800 MHz pour le 21VATCA
  • 18 dB à 800 MHz pour le 19 VATC
  • 16,6 dB à 800 MHz pour le 17 VATC

Pour faciliter leur installation, tous nos produits sont compatibles avec les fiches de connexion "F".

Pose en intérieur

  • PVC Blanc
  • 25 VRTM
  • 21 VATCA
  • 19 VATC
  • 17 VATC

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Ivoire  
Caractéristiques dimensionnelles
Précision du diamètre +/- 0,1 mm  
Caractéristiques électriques
Impédance caractéristique 75Ohm  
Caractéristiques d'utilisation
Conditionnement Bobine  

 Haut
Recherche Paramétrique
Vitesse de propagation relative  %
Nature de l'âme  
Longueur  m
Rayon de courbure minimum en utilisation statique  mm
Type de conducteur extérieur  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   6/6
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Vitesse de propagation relative (%) Nature de l'âme Longueur (m) Rayon courbure min. utilisation statique (mm)
10060434 01084319 17VAtC en touret de 100 m 80,0 Cuivre 100 60,0
10060433 01084320 17VAtC en touret de 500 m 80,0 Cuivre 500 60,0
10060429 01084315 19VAtC en touret de 100 m 80,0 Cuivre 100 50,0
10060430 01084316 19VAtC en touret de 500 m 80,0 Cuivre 500 50,0
10060422 01848308 21VAtCA en touret de 100 m 80,0 Acier cuivré 100 40,0
10060420 01848304 21VAtCA en touret de 500 m 80,0 Acier cuivré 500 40,0
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Câbles coaxiaux d'intérieur gaine ivoire   Câblez-vous au mode numérique (pdf) (156 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site