Câblez vous au monde numérique : des solutions pour bien recevoir les chaînes hertziennes, la TV satellite et la FM.
Pour répondre à l'exigence croissante de qualité de réception des abonnés, Nexans propose une large gamme de câbles CATV. Grâce à notre procédé de fabrication par injection de gaz inerte, nous améliorons considérablement la qualité du diélectrique et particulièrement sa tenue au vieillissement. De même la construction de nos produits leur garantit des résultats d'affaiblissement excellent :
- 19 dB à 800 MHz pour le 21VATCA et pour le 21 PATCA
- 18 dB à 800 MHz pour le 19 VATC et pour le 19 PATC
- 16,6 dB à 800 MHz pour le 17 VATC
Pour faciliter leur installation, tous nos produits sont compatibles avec les fiches de connexion "F".
Pose en intérieur
- PVC Blanc
- 25 VRTM
- 21 VATCA
- 19 VATC
- 17 VATC
Pose en extérieur
- Polyéthylène noir résistant aux U.V.
- 21 PATCA
- 19 PATC
|